-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 125 mm
Stora, 2875ZIP125P30-13 RIGHT
Hjul til rulletrappe med automatisk hjulbremse, sidemonteret bremseskive med enkelt kuglekrans, højre- eller venstremonteret, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Hjulfælg: Plastic Hjulbane: Gummi, med trådfang, DIN-kugleleje. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm. Henvisning: Belastning 100 kg pr. hjul på jævne og faste overflader, 40 kg pr. hjul på rulletrapper. Anvendelse på ujævne overflader i specielle områder (dørtrin, gulvsammenføjninger, kloakdæksler m.v.) kan indvirke på hjulets funktion og levetid Belastning 80 kg pr. hjul på jævne og fast overflader, 40 kg pr. hjul på rulletrapper Bemærk at ifølge EN1929 er der minimumskrav til hjuldiameter på 120 mm ved brug på rulletrappe.
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 125 mm
Elektrisk ledende
Stora, 2875ZHP125P30-13 RIGHT
, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm.
-
100 mm
-
80 kg
-
129 mm
Drejelige hjul 100 mm
Stora, 2370PJJ100P30-13
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje, med trådfang
-
75 mm
-
55 kg
-
100 mm
Drejelige hjul 75 mm
Stora, 2370DIK075P30-10
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Massiv gummi, afsmitningsfri, Konuskugleleje, med trådfang
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Drejelige hjul 125 mm
Stora, 2370PJJ125P30-13
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje, med trådfang
-
160 mm
-
160 kg
-
190 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT
Hjul til rulletrappe med automatisk hjulbremse., Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, sidemonteret bremseskive med enkelt kuglekrans, højre- eller venstremonteret, hjul boltet fast i gaffel, Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, afsmitningsfri, trådfang, rulleleje. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm. Henvisning: Belastning 160 kg pr. Hjul på jævne og faste overflader, 40 kg pr. Hjul på rulletrapper. Anvendelse på ujævne overflader i specielle områder (dørtrin, gulvsammenføjninger, kloakdæksler m.v.) kann indvirke på hjulets funktion og levetid.
-
160 mm
-
160 kg
-
190 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 LEFT
Hjul til rulletrappe med automatisk hjulbremse., Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, sidemonteret bremseskive med enkelt kuglekrans, højre- eller venstremonteret, hjul boltet fast i gaffel, Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, afsmitningsfri, trådfang, rulleleje. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm. Henvisning: Belastning 160 kg pr. Hjul på jævne og faste overflader, 40 kg pr. Hjul på rulletrapper. Anvendelse på ujævne overflader i specielle områder (dørtrin, gulvsammenføjninger, kloakdæksler m.v.) kann indvirke på hjulets funktion og levetid.
-
125 mm
-
100 kg
-
153 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 125 mm
Stora, 2875ZAP125P30-13 RIGHT
Hjul til rulletrappe med automatisk hjulbremse, sidemonteret bremseskive med enkelt kuglekrans, højre- eller venstremonteret, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Hjulfælg: Plastic Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm. Henvisning: Belastning 100 kg pr. hjul på jævne og faste overflader, 40 kg pr. hjul på rulletrapper. Anvendelse på ujævne overflader i specielle områder (dørtrin, gulvsammenføjninger, kloakdæksler m.v.) kan indvirke på hjulets funktion og levetid Belastning 80 kg pr. hjul på jævne og fast overflader, 40 kg pr. hjul på rulletrapper Bemærk at ifølge EN1929 er der minimumskrav til hjuldiameter på 120 mm ved brug på rulletrappe.
-
160 mm
-
160 kg
-
186 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 160 mm
Stora, 3875ZJJ160P30-14,5 RIGHT
Hjul til rulletrappe med automatisk hjulbremse., Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, sidemonteret bremseskive med enkelt kuglekrans, højre- eller venstremonteret, hjul boltet fast i gaffel, Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, afsmitningsfri, trådfang, rulleleje. Afstemt efter følgende mål for fer og not: Ferbredde: ca. 2,75 mm. Notbredde: ca. 5,7 mm. Notdybde: > 10,0 mm. Henvisning: Belastning 160 kg pr. Hjul på jævne og faste overflader, 40 kg pr. Hjul på rulletrapper. Anvendelse på ujævne overflader i specielle områder (dørtrin, gulvsammenføjninger, kloakdæksler m.v.) kann indvirke på hjulets funktion og levetid.
-
125 mm
-
100 kg
-
155 mm
Drejelige hjul 125 mm
Stora, 2370PJP125P30-13
Drejelige hjul, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Centerhul. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje , med trådfang