-
250 mm
-
1,000 kg
-
200 mm
-
1,200 kg
-
250 mm
-
1,200 kg
-
250 mm
-
1,400 kg
-
75 mm
-
550 kg
Hjul 75 mm
Novatech, ETP075x62-Ø20 HL62
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
-
85 mm
-
900 kg
Hjul 85 mm
Novatech, ETP085x95-Ø20 HL95
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
-
85 mm
-
700 kg
Hjul 85 mm
Novatech, ETP085x75-Ø20 HL75
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
-
60 mm
-
140 kg
Hjul 60 mm
Novatech, ETP060x25-Ø20 HL12
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
-
80 mm
-
160 kg
Hjul 80 mm
Novatech, ETP080x25-Ø20 HL14
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
-
100 mm
-
180 kg
Hjul 100 mm
Novatech, ETY100x20-Ø20 HL14
Wheel centre made of steel, tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing RS or 2 RS