-
200 mm
-
160 kg
-
80 mm
-
150 kg
-
100 mm
-
150 kg
Hjul 100 mm
Rustfri, Elektrisk ledende
Maxtech, XSC100x32-Ø8
Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje, rustfri
-
125 mm
-
75 kg
Hjul 125 mm
Maxtech, PNP125x30-Ø8 HL36,5
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet DIN-kugleleje
-
175 mm
-
75 kg
Hjul 175 mm
Maxtech, PNP175x30-Ø8 HL60
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet DIN-kugleleje
-
200 mm
-
100 kg
Hjul 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL44
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet DIN-kugleleje
-
200 mm
-
100 kg
Hjul 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL60
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet DIN-kugleleje
-
125 mm
-
300 kg