-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 50 mm
Lumina, A525POI050L51-8
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polypropylen, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Drejelige hjul 50 mm
Lumina, A520PJI050L51-8
Drejelige hjul, Gaffel af polypropylen, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
75 mm
-
100 kg
-
88 mm
Drejelige hjul 75 mm
Lumina, 5520UOI075L51-11
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
75 mm
-
100 kg
-
88 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 75 mm
Lumina, 5525UOI075L51-11
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
75 mm
-
100 kg
-
88 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 75 mm
Lumina, 5525UAI075L51-11
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, Glideleje
-
75 mm
-
100 kg
-
88 mm
Drejelige hjul 75 mm
Lumina, 5520UOI075L51-11 RAL9006
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 50 mm
Lumina, AA25PJI050L51-10
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polypropylen, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, glideleje
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Drejelige hjul 50 mm
Lumina, 6A20POI050L51-10
Drejelige hjul, Gaffel af polypropylen med kappe af trykstøbt zink, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje
-
50 mm
-
40 kg
-
56 mm
Drejelige hjul 50 mm
Elektrisk ledende
Lumina, 6A20YOI050L51-10
Drejelige hjul, Gaffel af polypropylen med kappe af trykstøbt zink, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje, elektrisk ledende
-
40 mm
-
10 kg
-
44 mm
Drejelige hjul 40 mm
Lumina, A520POI040L51-8
Drejelige hjul, Gaffel af polypropylen, med snaplås. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje