-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans. Drejeligt hjul med automatisk låsesystem, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje : LINEA-sikkerheden med dødmandsbremse er udviklet til udstyr med et lavt tyngdepunkt (f.eks. hospitalssenge). Den får udstyret til at bremse automatisk, så snart kontrolarmen eller håndtaget slippes. Ved brug til udstyr med højere tyngdepunkt kræves en fælles teknisk vurdering i overensstemmelse med lovgivningen om produktansvar.
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje TÜV Süd certificeret produkt
-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje Gaffel med integreret kabelfanger
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Centerhul. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
120 kg
-
120 mm
Drejelige hjul 100 mm
Linea, 5940UAP100R05-28 RAL9002
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Drejelige hjul 75 mm
Elektrisk ledende
Linea, 5920XOI075L51-10 DOM20
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, glideleje, elektrisk ledende
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Elektrisk ledende
Linea, 5925XOI065L51-10 DOM32
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, glideleje, elektrisk ledende
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Elektrisk ledende
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM27
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid Hjulbane: TENTEprene (sort thermoplastisk gummi), glideleje, elektrisk ledende
-
65 mm
-
50 kg
-
68 mm
Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Elektrisk ledende
Linea, 5925XGI065L51-10 DOM32
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid Hjulbane: TENTEprene (sort thermoplastisk gummi), glideleje, elektrisk ledende