-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 150 mm
Integral, 2044UAP150R36-32S30 4xM6
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt
-
125 mm
-
150 kg
-
158 mm
Drejelige hjul 125 mm
Integral, 2040UAP125R05-28
Drejelige hjul, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
150 kg
-
158 mm
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse 125 mm
Integral, 2044UAP125R36-32S30 4xM6
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 200 mm
Integral, 2046UAX200R26-28S45 4xM8
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning Henvisning: TÜV Süd certificeret produkt
-
200 mm
-
150 kg
-
229 mm
Drejelige hjul 200 mm
Integral, 2040UAX200R05-32
Drejelige hjul, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Drejelige hjul 150 mm
Integral, 2070PJP150R05-32
Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel. Plastskjold af polypropylen, RAL 9002 gråhvid, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
150 kg
-
158 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 125 mm
Elektrisk ledende
Integral, 2046XSX125R26-28S45 4xM8
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning Henvisning: TÜV Süd certificeret produktVaskbare hjul skal være forseglede i befæstigelsesområdet af hospitalssengeproducenten.
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Bærende gaffel af stål, gul-kromatiseret, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning Henvisning: TÜV Süd certificeret produktVaskbare hjul skal være forseglede i befæstigelsesområdet af hospitalssengeproducenten.
-
150 mm
-
150 kg
-
183 mm
Drejelige hjul 150 mm
Rustfri, Elektrisk ledende
Integral, 7040XSX150R05-28
Drejelige hjul, Bærende gaffel af rustfri stål, DIN-kugleleje som drejekrans, kappe af kunststof, vaskbar, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, elektrisk ledende, Hjulbane: Polyuretan, med trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning Vaskbare hjul skal være forseglede i befæstigelsesområdet af hospitalssengeproducenten.
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Drejelige hjul 150 mm
Integral, 2070PJP150R05-28
Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjul nittet i gaffel. Plastskjold af polypropylen, RAL 9002 gråhvid, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: TENTEprene, termoplastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje