-
-
-
  • 25 mm

  • 25 kg

  • 28 mm

Faste hjul 25 mm
Compacta, 2198UOI025P60-40x17

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere
  • 50 mm

  • 40 kg

  • 66 mm

Drejelige hjul 50 mm
Compacta, 1430POI050P60-59X47

Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med enkel kuglekrans, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje

Læs mere
  • 30 mm

  • 30 kg

  • 34 mm

Faste hjul 30 mm
Compacta, 2198UOI030P60-45X20

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere
  • 32 mm

  • 20 kg

  • 43 mm

Drejelige hjul 32 mm
Compacta, 1430POI032P60-38X32

Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med enkel kuglekrans, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje

Læs mere
  • 25 mm

  • 10 kg

  • 36 mm

Drejelige hjul 25 mm
Compacta, 1430POI025P60-35x30

Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med enkel kuglekrans, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje

Læs mere
  • 38 mm

  • 25 kg

  • 51 mm

Drejelige hjul 38 mm
Compacta, 1430POI038P60-46x38

Drejelige hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, drejekrans med enkel kuglekrans, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polypropylen, glideleje

Læs mere
  • 14 mm

  • 15 kg

  • 14 mm

Faste hjul 14 mm
Compacta, 1298UOI014P80

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, Rund plade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere
  • 14 mm

  • 25 kg

  • 17 mm

Faste hjul 14 mm
Compacta, 2198UOI014P60-30x17

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere
  • 45 mm

  • 40 kg

  • 49 mm

Faste hjul 45 mm
Compacta, 2198UOI045P60-67x24

Faste hjul, Gaffel af stål, zink-kromatiseret, hjul nittet i gaffel, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Læs mere

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding