Komplette hjul
5946UAP150R36-32S30 CC R9002
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til pr...
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje Gaffel med integreret kabelfanger
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 150 mm |
Hjulbredde | 15 mm |
Tap-Ø | 32 mm |
Hjul-Ø
150 mm
Hjulbredde
15 mm
Tap-Ø
32 mm
Taplængde
50 mm
Udladning
48 mm
Udfaldsdiameter
254 mm
Byggehøjde
155 mm
Belastning (dynamisk)
150 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 40 °C
Standard
similar_EN12531
Vægt
1 kg
Udfaldsradius
123 mm
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejeligt hjul med total- eller retningsbremse
Drejeligt hjul med central- og totalbremse, Gaffel af polyamid, DIN-kugleleje som drejekrans, Tap med skiftenokke til pr...