CUSTOMER REFERENCE

En af vores ganske særlige kompetencer er sikkerhed.

Ved terapistole til fysisk handicappede personer er der én komponent, som er en del af det elementære udstyr, nemlig sikkerhed.


Både brugerne og deres plejere skal kunne stole på deres mobilitetshjælpemiddel – det gælder både under kørsel og ved stilstand. Derfor har vi kigget nærmere på terapistolene hos vores kunde Schuchmann og forbedret sikkerheden yderligere – takket være det individualiserede hjul TENTE Linea safety med bremsesystem.

Udgangssituationen

Schuchmann GmbH & Co. KG udvikler hjælpemidler, som hjælper fysisk handicappede børn og unge med at deltage i hverdagslivet på en lettere og mere bekvem måde. Specialisterne, der holder til i den tyske by Hasbergen, har særligt fokus på sikkerhed og let håndtering, hvor der ikke skal bruges mange kræfter.

På jagt efter det perfekte hjul

Med sine mobilitetshjælpemidler yder Schuchmann et vigtigt bidrag til inklusion. Ved hjælp af gåstøtter, trehjulede cykler og terapistole kan børn og unge bevæge sig mere frit, leget ubesværet med andre børn og lære i fællesskab. En af succeserne inden for dette område er terapistolen Madita-Fun. Den er udstyret med en individuelt justerbar siddeenhed, som blandt andet kan anvendes som høj stol, og som fremmer børnenes mobilitet. Vores opgave: En intelligent løsning, som yderligere forbedrer mobilitet og ergonomi – og samtidig garanterer maksimal sikkerhed.

Vores intelligente mobilitetsløsning

Med dobbelthjulet Linea safety tilbyder vi en løsning, som er skræddersyet til de krav, der stilles af Schuchmann, og som passer perfekt til terapistolen Madita-Fun. Hjulet er kompromisløst, når det gælder kvalitet. Det fås i forskellige størrelser og er udstyret med et driftssikkert bremsesystem: Når brugeren aktiverer betjeningsarmen til bremsen, kan hjulene sættes i bevægelse.

Når betjeningsarmen slippes, står hjulene automatisk stille med det samme. Men inden vi monterede hjulet på Madita-Fun, rettede vi blikket mod noget andet, nemlig det store billede. Vi spurgte os selv: Hvordan kan vores hjul forbedre terapistolens brugervenlighed som helhed? Hvordan kan sikkerhed og fleksibilitet øges endnu mere? Og hvad kan vi gøre for ikke blot at forbedre børn og unges mobilitet, men også fremme deres selvstændighed?

Svarene fandt vi frem til i et tæt samarbejde med Schuchmann, og vi fik skræddersyet Linea safety, så det passede præcis til de unge brugeres behov: Udviklerne udformende armen til bremsning og frigivelse af hjulene ergonomisk korrekt, og gjorde den mere betjeningsvenlig. Og den intelligente løsning er naturligvis også ekstremt pålidelig: Eksempelvis vil stolen også stå stille, hvis bowdenkablet mellem hjul og arm skulle knække – også ved stigninger på op til ti procent.

"TENTE har fuldt ud forstået vores sikkerhedskrav – og omsat dem på fremragende vis."

Torsten Schuchmann, direktør Schuchmann GmbH & Co. KG

Your Image Description

Altid sikker

Vores Linea safety styrker tilliden ikke blot hos de unge brugere, men også hos deres forældre og hjælpere. Hjulet sikrer, at børn og unge med et fysisk handicap uden problemer kan deltage i det daglige liv. Bremsesystemets ergonomiske håndtag er let at nå og kan betjenes, uden at der skal bruges mange kræfter.

Når håndtaget aktiveres, kan terapistolen trækkes hen til et bord eller et stykke legetøj eller let skubbes tilbage igen. Stolen standser øjeblikkeligt, så snart håndtaget slippes. Dermed garanterer vores Linea safety altid og overalt forbedret mobilitet – samt maksimal sikkerhed.

Relaterede Cases & Kompetencer