Navnet “Healthineers” har baggrund i begreberne ”Healthcare, Engineer and Pioneer”.
Innovative udviklinger er derfor en del af denne München-baserede virksomhed. Disse omfatter senge til MRI-scannere udstyret med en intelligent mobilitetsløsning fra TENTE - et holistisk system, der reducerer arbejdsbyrden for tekniske radiologiassistenter og reducerer deres tid brugt på patientindlæggelser med op til 30 procent.
Den oprindelige situation
Siemens Healthineers beskæftiger 72.000 medarbejdere og er en af de 10 førende producenter af medicinsk teknologi i verden med en omsætning på ca. 22,4 milliarder euro. Som den ubestridte globale markedsleder inden for diagnostisk billeddannelse tilbyder Siemens Healthineers sine kunder røntgen-, computertomografi- og magnetisk resonansbilleddannelsesenheder, der sætter standarder i enhver henseende.
Forsøger at lette arbejdsbyrden
Alle industrialiserede lande står over for store udfordringer på grund af demografiske ændringer: Med den forventede stigende levealder, er antallet af medicinske undersøgelser, der udføres, også stigende. En udvikling, der forværres af mangel på passende faglærte arbejdere. Mange afdelinger på hospitaler og i medicinsk praksis er utilstrækkeligt bemandede, og de søger desperat efter effektive løsninger. Siemens Healthineers identificerede denne situation, da den først udviklede sig og introducerede innovationer for at hjælpe med at bekæmpe den. En af disse innovationer var MAGNETOM-serien med BioMatrix-teknologi. Under udviklingen var hovedfokus på tre egenskaber: patientkomfort, tidsbesparelse under undersøgelser og reduktion af arbejdsbyrden for medicinsk personale med intuitiv betjening. Alle komponenter i serien skulle opfylde de højeste standarder, når det kom til disse tre faktorer. Dette omfattede også patientsenge: Siemens Healthineers forsøgte at finde en banebrydende mobilitetsløsning – og fandt en med TENTE.
Konventionelle senge var ofte vanskelige at flytte med flere pedaler og en samlet vægt på op til 540 kg, inklusiv patienten. En besværlig og tidskrævende opgave. Vores ingeniører forsynede udviklerne af BioMatrix-serien med et holistisk system, der tog sengens mobilitet til det næste niveau. Nøglefunktionen: en sofistikeret kombination af en motoriseret drivenhed (E-Drive) og et elektrisk låsesystem (Linea e-lock).
E-Drive fra TENTE sikrer nem transport af patienter og materiel, der manøvrerer i trange områder. E-locks låsesystem gør det muligt at styre hjulene digitalt. Dette omfatter en retningsbestemt og central låseanordning, som kan aktiveres elektronisk. Dette øger sikkerhed og forbedrer manøvredygtigheden. I stedet for at skulle betjene pedaler, der er svære at nå, skal plejepersonalet blot placere deres hænder på håndtagene, der er udstyret med sensorer, og uden besvær manøvrerer sengen med eller uden en patient.
En anden fordel: Sammenlignet med konventionelle låsesystemer med pedaler er e-lock-systemet meget støjsvagt, hvilket øger patientkomforten. Det er også nemmere at docke sengen til diagnoseenheden. Så snart de tekniske radiologiassistenter fjerner deres hænder fra håndtagene, aktiveres det elektriske låsesystem, som automatisk holder sengen i en sikker position og mindsker risikoen for fald.
"Takket være de innovative løsninger fra TENTE kunne vi forbedre brugervenligheden betydeligt."
Anne Becker, Global Marketing Manager hos Siemens Healthineers
Denne ekstremt brugervenlige produktserie gør det muligt for kvalificeret plejepersonale at reducere deres arbejdstid, når en enkelt patient indlægges med op til 30 procent. Resultatet er mindre stress for alle involverede og en lettere arbejdsbyrde for det medicinske personale. Dette giver dem mere tid, og patienterne kan transporteres hurtigere og mere komfortabelt.
Den intuitive og enkle betjening af sengene gør det muligt for plejepersonalet at koncentrere sig fuldt ud om deres patienter. Disse mange fordele imponerer Siemens Healthineers kunder over hele linjen og resulterer i stigende salgstal. Mere end to tredjedele af de solgte senge har nu vores TENTE E-Drive-system.