En lav soveposition er kendetegnende for den japanske kultur.
Dette har også betydning for hospitalssengene og stiller særlige krav til deres konstruktion – især i forbindelse med bremsesystemer. Til vores japanske kunde PARAMOUNT BED har vi derfor udviklet en individuel systemløsning, som klarer begge udfordringer og samtidig forbedrer arbejdsprocesserne.
Udgangssituationen
Den japanske producent af hospitalssenge PARAMOUNT BED Co., Ltd. kan se tilbage på en traditionsrig historie gennem de seneste 70 år, hvor virksomheden har etableret sig som den førende producent på det asiatiske marked. Virksomheden har fokus på innovative teknologier, udvikler topmoderne medicinske produkter og leverer til 90 lande verden over.
Særlige krav til hospitalssenge
Hospitalerne rundt om i verdenen er meget forskellige. I Europa og Nordamerika er gangene og stuerne store og brede, og sengene generelt større end i Asien. Hospitalssengene i det asiatiske område har kompakte mål, en lav indstigningshøjde og skal kunne manøvreres let og sikkert på minimal plads.
Vi finder altid en passende løsning til de forskellige ønsker på det internationale marked. Det har også været tilfældet med vores kunde PARAMOUNT BED, som havde brug for et tilpasset skiftesystem.
Moderne hospitalssenge er udstyret med et centralt bremsesystem. Dette giver plejepersonalet mulighed for at betjene hjulbremserne med en enkelt bremsearm. Et mekanisk skiftesystem sørger for, at sengen står stabilt og sikkert, når bremsen er aktiveret.
Til PARAMOUNT BED har vi tilpasset det eksisterende skiftesystem. Skiftesystemet blev yderligere forbedret passende til de specifikke forhold på japanske sygehuse og er kendetegnet ved et perfekt samspil mellem skiftekræfterne. Bremsepedalen er placeret på højde med hjulenhederne. Selv i den laveste liggeposition kan plejepersonalet uden problemer betjene bremsearmen med foden.
Når bremsearmen aktiveres eller løsnes, tilbagelægger den en strækning, der er bestemt af armens og vinklens længde. Ved hjælp af bremsearmen kan plejepersonalet betjene bremsen, aktivere retningsbremsen og løsne hjulene. Dette er de tre positioner, som hver især kræver plads, for at bremsesystemet kan fungere sikkert. Vores system til PARAMOUNT BED har undladt retningsbremsen. Dermed har det kun to skiftepositioner og en aktiveringsvinkel på klart under 30 grader. På den måde vinder producenten af hospitalssenge værdifulde centimeter, så sengen kan sænkes ned til blot 20 cm over gulvet.
Under vores tætte samarbejde har vi perfektioneret den samlede anvendelse yderligere: Vi er således gået fra kraftbaserede til formbaserede bremser. Her griber tænderne ind i hinanden, hvilket betyder, at bremsningen kræver langt færre kræfter.
En løsning, der indebar en udfordring af den lidt større slags. For det første gjaldt det nemlig for vores ingeniører om at opnå lette aktiveringskræfter i begge skifteretninger. For det andet gjaldt det samtidig om at garantere bremsearmens faste position i løsnet stilling for at sikre, at bremsen ikke aktiveres utilsigtet ved forhindringer.
"Løsningen fra TENTE giver os et særdeles præcist skiftesystem, som overgår vores egne forventninger."
Kyosuke Kimura, direktør og CEO hos PARAMOUNT BED
På grund af den reducerede aktiveringsvinkel kan PARAMOUNT BED anvende større hjul, der sørger for en forbedret køreegenskab. Takket være vores løsnings gennemtænkte konstruktion er det alligevel muligt at sænke sengen lige så meget som før.
Virksomheden fik et perfekt samlet system, der garanterer den højeste sikkerhed, er let at betjene uden brug af mange kræfter og dermed optimerer arbejdsprocesserne.
En yderligere afgørende fordel for den førende producent på det asiatiske marked er vores internationale tilstedeværelse med direkte støtte via vores datterselskab TENTE Japan, der har sit sæde i Tokyo.