Ved monteringen af hjul er det vigtigt, at du er opmærksom på, at hjulenes kontaktflade er i direkte kontakt med den pågældende enhed. Kun sådan opnås den maksimale bæreevne. Det gælder uafhængigt af den fastgørelse, du beslutter dig for.
Ved skruefastgørelser sørges for, at skruen har en tilstrækkelig styrke (styrkeklasse min. 8.8 eller tilsvarende). Det min. fastskruningsmoment skal være i overensstemmelse med de tekniske retningslinjer. Brugeren skal sikre, at skrueforbindelser aldrig løsner sig selvstændigt. De angivne bæreevner er baseret på de monteringsanvisninger, der nævnes her.
Monteringsanvisning for hjul fra serie 5320/5327
Ved fastskruning af fastgørelsen anvendes den dertil beregnede specielle gaffelnøgle. Ved monteringen er det nødvendigt, at denne ligger plant an, så hele afdækningens nøgleflade anvendes. Tilspændingsmomentet skal være mindst 25 Nm.
Få tingene til at køre med TENTE
Ved monteringen af hjul skal du også være opmærksom på vores ekstra henvisninger vedrørende emnet fastgørelser. Afhængigt af fastgørelsestypen skal man være opmærksom på forskellige ting ved monteringen. Ved spørgsmål er vi gerne til rådighed. Kontakt os og få vores udførlige rådgivning om emnet montering.
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig