Løftevogne transporterer store belastninger – for det meste mange gange om dagen. Løftevognshjulene skal kunne holde til disse belastninger og derfor være både robuste og holdbare samt råde over en høj bæreevne.
Hjulenes køreflader er for det meste fremstillet af polyamid eller polyuretan, hvilket gør dem yderst slidstærke. Begge råstoffer har en høj hårdhedsgrad. Hvis man sammenligner dem, er polyamid mere varmebestandigt, mens sliddet ved polyuretan er endnu mindre end ved det andet materiale. For at opnå endnu bedre affjedrings- og dæmpningsegenskaber kan der f.eks. også anvendes elastik-polyuretan. Hjulfælge og kuglelejer er normalt af stål.
Valg af de rigtige løftevognshjul
Der monteres normalt drejelige hjul eller styrehjul på løftevogne. Specielt ved gaffeltrucks findes der derudover ofte også gaffelhjul, der installeres i begge sider. Ved valg af de passende løftevognshjul er målene på hjulene og på løftevognen vigtige, lige som længden og diameteren på rullelejet. Vær særligt opmærksom på den maksimale bæreevne.
For at fastsætte hvor høj den skal være, er antallet af hjul og løftevognens mærkelast relevant. Til beregningen fratrækkes der et hjul fra det samlede antal hjul, da belastningen ofte ikke fordeler sig jævnt på ujævne gulve. På den måde sørger man for, at hjulenes bæreevne også er tilstrækkelig, hvis et af dem ikke belastes midlertidigt.
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig