Ved hjul skelner man mellem forskellige hjullejer: De fire mest almindelige typer er rullelejer, glidelejer, konuskuglelejer og præcisionskuglelejer. Valg af leje afhænger af forskellige faktorer. Dertil hører transportenheden, som hjulene skal bruges til, samt hyppigheden og hastigheden, hvormed den bevæges. Hjul til hospitalssenge har f.eks. brug for andre hjullejer end møbelhjul eller hjul til tung last.
Rullelejet hører til gruppen af valselejer, et af de mest anvendte lejetyper. I modsætning til den anden store gruppe af glidelejer er der en yder- og en inderring i valselejet, hvor friktionsmodstanden forringes af de rullende enheder. Rullelejet har en lavere konstruktionshøjde end andre hjullejer og kan klare meget stor belastning. Desuden er køremodstanden meget lille. Rullelejer kræver meget lidt vedligeholdelse og en lang levetid under almindelige anvendelsesvilkår, eftersom de smøres med et langtidsholdbart smøremiddel.
Ligesom glidelejer bruges rullelejet for det meste til transportenheder, der bevæges med lav hastighed. Kørehastigheden for hjul, der er udstyret med et rulleleje, bør ikke overskride cirka 4 km/t.
Udførlig rådgivning om hjullejer hos TENTE
Vi rådgiver dig naturligvis gerne, så du finder de passende TENTE hjul til din transportenhed. Vi hjælper dig med at finde det rigtige hjulleje eller andre rullelejer til dine krav, så hjulene har de ideelle køreegenskaber. Hjullejet er ud over hjuldiameteren, drejekransen og kørefladen en af de faktorer, der påvirker hjulets kvalitet. Kontakt os for at få mere at vide!
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig