Hjullejer giver hjulet dets kvalitet - Et hjul uden førsteklasses hjullejer er egentlig værdiløst. Afhængigt af anvendelsesområde skal der findes et leje, der sikrer alle nødvendige sikkerhedsreserver. Hjullejet er en af faktorerne – ud over køreflade, hjuldiameter og drejekrans –, der bestemmer køreegenskaberne og dermed hjulets kvalitet.
Gruppen af enkeltradede præcisionskuglelejer (også kaldet radiale rillekuglelejer) fremviser i sine forskellige udførelser en førsteklasses lejring iht. DIN. Selv ved ekstremt høj belastning har hjul udstyret med disse kuglelejer en meget lav rullemodstand.
Rullelejer
Denne lejetype er ufølsom over for stød og er robust. Rullelejet anbefales – ud over glide- og præcisionskuglelejer – i overvejende grad til transportenhedshjul. Til de mest betydende kendetegn hører en lav indbygningshøjde, en relativt lav rullemodstand samt en høj belastningsevne. Hjul med et rulleleje bør ikke overskride en kørehastighed på 4 km/t, det svarer ca. til skridthastighed.
Konuskugleleje
Konuskuglelejer er en af de vigtigste undergrupper inden for kuglelejer. Den store fordel ved denne lejetype sammenlignet med glidelejer er, at der anvendes kugler. Disse giver endnu mere optimale køreegenskaber.
Præcisionskuglelejer
Gruppen af enkeltradede præcisionskuglelejer (også kaldet radiale rillekuglelejer) fremviser i sine forskellige udførelser en førsteklasses lejring iht. DIN. Selv ved ekstremt høj belastning har hjul udstyret med disse kuglelejer en meget lav rullemodstand.
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig