En centralbremse blokerer flere hjul samtidigt og sikrer dermed transportenheden effektivt mod utilsigtet kørsel eller flytning. I modsætning til individuel bremsning er dette system forbundet med mindst to hjul, men det kan også virke direkte på alle hjul. Denne type bremsning er god i forbindelse med alle anvendelsesområder, hvor enheder skal bevæges eller stoppes konstant.
Den største fordel ved et centralt bremsesystem er indlysende: Flere hjul kan blokeres eller afblokeres samtidigt. Afhængigt af systemet kan bremsen udløses med hånden og ikke med foden, hvilket har en temmelig stor ergonomisk nytteværdi for brugeren. Desuden befinder håndtaget, der udløser centralbremsen, sig altid det samme sted på enheden. Hvis enheden er udstyret med en individuel bremse, kan det derimod – afhængigt af hjulenes position – forekomme, at betjeningselementer er placeret under enheden. For at øge sikkerheden kan håndtaget til det centrale bremsesystem desuden efter behov beskyttes med en lås.
Anvendelsesområder for den centrale bremse
Et anvendelseseksempel: Hospitalssenge kan udstyres med et system, der virker samtidigt på alle fire drejelige hjul. Via en fodpedal afblokeres eller blokeres hjulene. Derudover er der mulighed for at fiksere to hjul i ligeudstilling og dermed øge kørekomforten ved kørsel ligeud. Aktiveringen af bremsen kan ske på begge sider af sengen.
Den centrale bremse kan anbefales alle de steder, hvor det kræves, at en enhed står stabilt, men hvor det stadig skal være muligt med en hurtig, let og pålidelig betjening af bremsen. Ud over hospitalssenge hører blandt andet affaldscontainere til anvendelsesområderne. Om det kan betale sig med en central bremse til din enhed, drøfter vi gerne i en personlig samtale. Kontakt os og få rådgivning af TENTE eksperterne vedrørende dette emne!
Kontakt
Er du interesseret i individuelle løsninger?
Tal med os - vi er glade for at rådgive dig