Alpha
3477UER200P30-13
Primære egenskaber
| Applikationer | Bilindustri, Catering, Handel, Hospitaler, Industrivirksomheder, Kundevogne, Lagerløsninger, Lager og logistik, Maskiner og værkstedsudstyr, Mobilitet i byerne |
|---|---|
| Produktnavn | Alpha |
| Produkttype | Drejeligt Hjul med Totalbremse |
| Belastning ved 4 km/t | 200 KG |
| Belastning Statisk | 400 KG |
| Temperaturområde (minimum) | -20 °C |
| Temperaturområde (maksimum) | 80 °C |
| Byggehøjde | 235 mm |
| Samlet vægt | 2,72 KG |
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
| Udladning | 55 mm |
| Udfaldsradius | 166 mm |
| Udfaldsdiameter | 332 mm |
Hjul
| Fælgmateriale | Polyamid |
|---|---|
| Hjulbanemateriale | Elastisk dæk, sort, vulkaniseret |
| Leje | Rulleleje |
| Hjulbane | Blød Hjulbane |
| Hjuldiameter | 200 mm |
| Hjulbane bredde | 46 mm |
| Hårdhed af Hjulbane (A) | 64 Shore A |
Montering
| Tilpasningstype | Bolthul |
|---|---|
| Bolt Huldiameter | 13 mm |