Když se jedná o malé prodejny, každý centimetr se počítá.
Obchodníci vždy hledají řešení, kterými ušetří prostor i práci – tak tomu bylo i u speciálních koleček, která jsme vyvinuli pro našeho zákazníka, společnost CHEP, pro platformy na výstavu zboží. Tento systém funguje se samočinně se vyrovnávajícími kolečky do osy, která nejenže usnadňují skladování plošin, ale především zvyšují flexibilitu a efektivitu každodenního prodeje.
Výchozí bod
Společnost CHEP je globálním poskytovatelem řešení pro dodavatelské řetězce se spotřebním zbožím, čerstvými potravinami, nápoji, výrobní a maloobchodní sektor ve více než 60 zemích. CHEP nabízí širokou škálu logistických, provozních platforem a podpůrných služeb, které jsou navrženy ke zvýšení výkonu a snížení rizika, přičemž zároveň zlepšují udržitelnost životního prostředí.
12 500 zaměstnanců a přibližně 300 milionů vratných platforem (paleta a kontejnery) společnosti CHEP nabízí komplexní pokrytí a mimořádnou hodnotu, a obsluhují více než 500 000 zákaznických kontaktních míst globálních značek jako je Procter & gamble, Sysco, Kellogg’s a Nestlé. Společnost CHEP je součástí skupiny Brambles, provozovatele portfolia, které zahrnuje firmu IFCO, předního celosvětového poskytovatele vratných plastových kontejnerů Reusable Plastic Containers (RPCs) pro dodavatelský řetězec s čerstvými potravinami, jakož i speciálních kontejnerů určených pro automobilový průmysl.

Optimalizace procesů v maloobchodu
Stále více spotřebitelů raději nakupuje v malých obchodech se smíšeným zbožím přímo v místě bydliště, místo toho, aby jeli do supermarketů na okraji města. Nicméně prodejní a skladovací prostory v těchto obchodech neposkytují dostatek místa a prakticky znemožňují používat velké paletovací vozíky nebo euro palety. Z tohoto důvodu vyvinula společnost CHEP mobilní čtvrtpaletu, která je dokonale přizpůsobena omezenému prostoru v malých obchodech a optimalizuje interní logistické procesy.
Její inteligentní design zaručuje velmi snadný pohyb zboží v úzkých uličkách a umožňuje flexibilní prezentaci a rychlé doplňování zboží na prodejně. Pro toto doplňování a prodej zboží, CHEP hledala kolečka, která jsou tichá, zaručují bezpečnou a snadnou manipulaci a jsou vhodná pro rychlé, stabilní skladování platforem, které již byly použity. To mělo zásadní význam pro lídra globálního trhu. Skladování, dodávání a shromažďování milionů palet po celém světě je obrovská logistická výzva, která musí fungovat bez zádrhelů - a nyní ji můžeme dělat díky naší podpoře.
Naše první myšlenka byla: Čtvrtpaleta potřebuje ucelený systém dvou otočných a dvou pevných koleček. Druhá myšlenka: Konvenční otočné kolečko se otočí do strany, když se paleta zvedne, takže je skladování platforem mnohem obtížnější. Zaměstnanci obchodu se budou vždy potýkat s tím, aby srovnali otočná kolečka do osy. Navíc je zde riziko, že budou výstavní platformy skladovány šikmo, tím se zvýší riziko nehod. Naši technici proto vyvinuli speciální design. Ten zahrnoval pružinu, která umožnila, aby se kolečko po každém pohybu automaticky vrátilo do přímé polohy.
Dalším krokem bylo, že jsme ve spolupráci se společností CHEP pracovali na úpravě uchycení kolečka k platformě, které umožňuje snadné skladování. Brzda na jednom ze dvou otočných koleček zabraňuje zákazníkům, aby neúmyslně posunuli paletu a zvýšili tak riziko nehod. Bylo také důležité, abychom si položili další zásadní otázky: Jak můžeme zaručit optimální uživatelskou přívětivost? Jak můžeme zlepšit zarovnání do osy a usnadnit tak práci? Odpověď se skrývá v barevném schématu. Pevná kolečka jsou opatřena šedými kolečky a otočná kolečka modrými kolečky - snadno použitelný systém, který zabraňuje záměnám a zajišťuje rychlé zarovnání do osy.
Avšak při vývoji těchto koleček jsme na ně nepohlíželi jen z hlediska jejich použití na prodejně, ale i mimo ni. Konec konců tyto platformy přiváží nákladní auta a z nich se přemísťují na prodejnu - přímo po chodníku a v časných ranních hodinách. Důležitá je proto vynikající zvuková izolace. Jako zkušený výrobce tichých koleček jsme byli schopni hravě tuto výzvu zvládnout.
"Naše těsná spolupráce se společností TENTE výrazně zlepšila úroveň inovací mobilních výstavních platforem firmy CHEP. Naši zákazníci využívají jednoduchého, efektivního řešení, které snižuje náklady na skladování a rovněž významně zvyšuje bezpečnost a obrat na prodejně. - Zejména v obchodech se smíšeným zbožím a s omezeným prostorem."
Daniel Lopez Uran, Ředitel pro produktové řízení a inovace společnosti CHEP Europe

Brzda je klíčovým prvkem a zvyšuje bezpečnost během přepravy a dodání do prodejních prostor. V malých obchodech, kde pracovníci nestále pohybují paletami, tento speciální design ušetří mnoho času, a tak definuje zcela novou úroveň efektivity - od přesné manipulace, přes spolehlivou prezentaci až po rychlé doplňování. Vedle okamžitých výhod v každodenním prodeji má řešení také rozhodující vliv na CHEP: zlepšení celosvětových logistických procesů. Jednoduše řečeno, malá kolečka zajišťují obrovskou optimalizaci. Díky jejich uspořádání mohou být palety ukládány rychleji a bezpečněji.
Naše řešení zlepšuje všechny oblasti dodavatelského řetězce po celém světě.
Zatímco jsme na globální úrovni: Byli jsme také schopni přesvědčit CHEP o naší schopnosti na mezinárodní úrovni. S našimi zaměstnanci na pěti kontinentech nabízíme celosvětové služby, které nám umožňují rychle a pružně reagovat na všechny požadavky.