PŘÍPADOVÁ STUDIE

Životnost našich koleček s nosností 100 tun: mnoho let

Hmotnost 100 tun je pro běžná kolečka pro těžký provoz,


jednoduše příliš velká a proto se jejich běhouny odtrhnou. To je přesně to, proč jsou naše řešení jiná než běžná. Pro našeho zákazníka společnost Georg Kramp jsme vyvinuli kolečko na míru se speciálním designem, který zaručuje maximální odolnost i při dlouholetém používání.

Výchozí bod

Společnost Georg Kramp GmbH & Co. Kg se specializuje na výrobu konektorů, zvedáků a dálkově ovládaných dopravních systémů pod značkou GKS-Perfekt. Tato zařízení jsou navržena pro náklady až do 100 tun - např. pro stroje, součásti vlaků nebo trezory. Zvedáky se používají ke snadnému zvedání těžkých nákladů. Vozíky pak lze použít pro dopravu nákladů na místo jejich použití. Společnost Kramp prodává své produkty po celém světě. Největší zámořská pobočka této společnosti je v Ohiu, USA – jen 90 mil od naší americké pobočky.

Poškozená kolečka a prostoje ve výrobě

Během přepravních operací se původní kolečka často vážně poškodila. Už po několika měsících se běhouny odtrhly od středu kolečka a tato kolečka musela být vyměněna. Avšak toto poškození nebylo způsobeno jen nadměrnou hmotností nákladů. Kolečka zažila různé podmínky na různých místech, jako jsou sklady, lakovny nebo montážní závody. Pokud se kolečko náhle poškodilo, mělo to vážné důsledky: výrobní proces se zastavil a zvýšilo se riziko úrazů. Z tohoto důvodu společnost Kramp hledala řešení, které by sneslo velká zatížení a nevykazovalo žádné slabiny na obtížných podlahách. Díky spolupráci s námi našla tato společnost to, co hledala.

Naše inteligentní řešení mobility

Vzhledem ke speciálním požadavkům bylo jasné, že musíme pro vozíky GKS vyvinout zcela nové kolečko. Všechny komponenty jako je střed, ložiska a především materiál běhounu byly pečlivě přezkoumány. Vynaložili jsme spoustu času na vývoj a spolupráci. V úzké spolupráci se společností Kramp jsme testovali tento na míru vyvinutý produkt a zdokonalovali jej v reálných podmínkách.

Díky tomu jsme vytvořili řešení, které splňuje veškeré požadavky a je ceněno pro svou vynikající životnost i za nepříznivých podmínek. Toto nově vyvinuté kolečko má čtyři kuličková ložiska a skládá se z ozubeného hliníkového středu kolečka, který je zapouzdřen v polyamidu. Vzájemné propojení středu kolečka a běhounu je rozhodující. To poskytuje větší styčnou plochu a současně zajišťuje, že jsou tyto dva komponenty i pevně spojeny. Výsledek: maximální uchycení pro mimořádně pevné spojení. Při zajištění vynikající odolnosti hraje klíčovou roli i polyamid vyztužený vlákny, použitý na běhoun.

Vyznačuje se vyšší pevností, odolností vůči mechanickému zatížení a vynikající pevností v nárazu. Materiál má také dobré valivé vlastnosti, které činí běhoun odolný proti otěru a poskytují dodatečnou ochranu na nerovné podlaze. K zajištění soustřednosti a co možná největší plochy dotyku je povrch běhounu koleček hladký. V závislosti na vlastnostech podlahy dodáváme kolečka s černým nebo bílým běhounem. Pro elektrostaticky chráněné pracovní prostory můžeme také dodat vodivé modely.

"Na míru vyvinuté produkty společnosti TENTE prokazují svoji vynikající odolnost i po mnohaletém používání."

Doris Kramp, jednatel společnosti Georg Kramp GmbH & Co. KG

Your Image Description

Vynikající odolnost a silná pozice na trhu

Tato nová kolečka dokazují výjimečnou stabilitu a odolnost při zvláště vysokých zatíženích a na obtížných podlahách. Díky dobře promyšlenému designu a materiálu odolnému proti deformacím se běhoun neodděluje od hliníkového středu kolečka i po létech služby. Přesně to oceňují i zákazníci společnosti Kramp: od přechodu na naše řešení nemají žádné reklamace.

Výrobní prostoje a náklady na ně jsou pro koncového uživatele minulostí. Společnosti Georg Kramp se podařilo významně zlepšit své postavení na trhu. Společnost se nyní snaží intenzivně využít výhod plynoucích z našeho postavení globálního hráče a chtěla by s námi v budoucnu spolupracovat na mezinárodní úrovni – například, v USA.

Související Případy a Kompetence