-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Otočná kolečka 200 mm
Omikron flex, 9850FTP200P63-92A HL50
Otočné kolečko, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z litiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Otočná kolečka 75 mm
Levina light, 5220PJP075L51-10 RAL 9002
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Otočná kolečka s brzdou kola 75 mm
Levina light, 5225PJP075L51-10 RAL 9002
Otočné kolečko s brzdou kola, Housing made of glass-filled Polyamide, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
82 kg
-
150 mm
Otočná kolečka 100 mm
Levina light, 5220PJP100P52
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
75 mm
-
250 kg
-
123 mm
Speciální řešení 75 mm
FOOT MASTER GATD-075-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, tilting function to maintain contact with uneven floor, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
100 mm
-
310 kg
-
150 mm
Speciální řešení 100 mm
FOOT MASTER GATD-100-ASF-HUD
Swivel twin wheel castor, housing made of steel welded, zinc plated, double thrust bearing in the swivel head, grease nipple, tilting function to maintain contact with uneven floor, wheel axle with nut, plate fitting. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, precision ball bearing.
-
75 mm
-
75 kg
-
103 mm
Otočná kolečka s brzdou kola 75 mm
Levina light, 5225PJP075L51-10 9011
Otočné kolečko s brzdou kola, Housing made of glass-filled Polyamide, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
160 mm
-
350 kg
-
200 mm
Otočná kolečka 160 mm
Alpha, 3470ITP160P63
Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z hliníkové slitiny, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko
-
125 mm
-
100 kg
-
161 mm
Otočná kolečka 125 mm
Levina care, 5344PJP125R36-32S35 D 9002 4xM6
Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolo uchyceno středovým šroubem s maticí, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko