-
125 mm
Pohonnou jednotku lze spouštět a zvedat 125 mm
E-Drive ultimate, EDUAUFF125P60
E-Drive ultimate, bezkartáčový pohon motor s funkcí zpomalení a konstantním točivým momentem. Pevný kryt z pozinkovaného ocelového plechu, kolo může být vyměněno zákazníkem a vyměnitelné a lze je objednat individuálně, bezúdržbové.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Otočná kolečka 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení
-
150 mm
-
200 kg
-
155 mm
Centrál-, totální nebo směrové jištění 150 mm
Linea, 5984UAP150R36-32S30
Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Otočná kolečka 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Otočná kolečka 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-3/8-16x1
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Otočná kolečka 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko
-
125 mm
Pohonnou jednotku lze spouštět a zvedat 125 mm
E-Drive optima, EDOAUFF125P60
E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Otočná kolečka s totální brzdou 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové ložisko v otočné hlavě, kolečko se šroubem a maticí, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko , s protivláknovými kryty Kolečko může být namontováno se standardními šrouby s libovolnou délkou.
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Otočná kolečka 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačkující, kluzné uložení
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Otočná kolečka s totální brzdou 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko