Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 75 mm |
Šířka kola | 8 mm |
Středová díra | 10 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
75 mm
Šířka kola
8 mm
Středová díra
10 mm
Vyosení
30 mm
Přesah kolečka
124 mm
Stavební výška
77 mm
Dynamická nosnost
50 kg
Teplota
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12528
Hmotnost
0.119 kg
Hlava kolečka-Ø
20 mm
Poloměr otáčení
62 mm
Tvrdost běhounu
D 65 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka
Příslušenství
Verze
Pojezdové kolečka
5925UOI075L51-10 DOM20
Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polyamidu, kluzné uložení ...