Otočná kolečka 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow

EAN:
4031582335606

Otočné kolečko, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma), neznačkující, kluzné uložení

Technické údaje

Valivý odpor
Hlučnost pohybu
Opotřebení
Ochrana proti korozi
Průměr kolečka 50 mm
Šířka kola 9 mm
Středová díra 10 mm
Další technická data

Technické údaje

Průměr kolečka

50 mm

Šířka kola

9 mm

Středová díra

10 mm

Vyosení

20 mm

Přesah kolečka

120 mm

Stavební výška

72 mm

Dynamická nosnost

40 kg

Teplota

- 10 / + 40 °C

Standard

EN_12528

Hmotnost

0.101 kg

Hlava kolečka-Ø

23 mm

Poloměr otáčení

60 mm

Tvrdost běhounu

A 87 Shore

Nerezové

Ne

Vodivé

Ne

Vidlice

Otočná kolečka

Verze

Pojezdové kolečka

5525PJI050L51-10 CAT, Yellow

Otočné kolečko s brzdou kola, Vidlice z polyamidu, s průchozí dírou. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TEN...

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace