-
-
-
  • 125 mm

  • 100 kg

  • 161 mm

Otočná kolečka s totální brzdou 125 mm
Levina, 5377PJP125P30-11

Otočné kolečko s totální brzdou, v zadní části kola, Vidlice a kolečka vyrobeny z vysoce kvalitních syntetických materiálů, dvojitá kuličková dráha v otočné hlavě , otvor pro čep. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko Návrh: Kola jsou k dostání také s brzdou v šedé barvě.

Více
  • 200 mm

  • 900 kg

  • 272 mm

Otočná kolečka 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200P63-75shA HL50

Otočné kolečko, uchycení s plotýnkou. Wheel centre made of cast iron, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing

Více
  • 100 mm

  • 160 kg

  • 128 mm

Otočná kolečka 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue

Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, šedé-neznačkující, jehlové ložisko

Více
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Centrál-, totální nebo směrové jištění 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30OH155 4xM6

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko TÜV Süd certifikovaný produkt

Více
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 113 mm

Otočná kolečka 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-1/2-13x1

Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

Více
  • 75 mm

  • 75 kg

  • 109 mm

Otočná kolečka 75 mm
Levina light, 5220PJP075S70-10x15

Otočné kolečko, Housing made of glass-filled Polyamide, zavitový čep s šestihranným nákružkem. Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

Více
  • 500 mm

  • 7,200 kg

  • 610 mm

Otočná kolečka 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68

Otočné kolečko, Vidlice a plotna ze svařované oceli, zinkochromát, utěsněné ložisko s dvojitým speciálním kuličkovo-kuželovým ložiskem, snýtováno pevným nýtem a samojistnou zajišťovácí maticí, maznice, kolo se šroubem a maticí, uchycení s plotýnkou. Střed kolečka vyroben z lisované oceli, lakované pro vysoké zatížení, Běhoun: polyuretan, odlévaný, přesné kuličkové ložisko

Více
  • 150 mm

  • 100 kg

  • 188 mm

Centrál-, totální nebo směrové jištění 150 mm
2074PJP150R26-28S45

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, vidlice je vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvojité kuličkové uložení v otočné hlavě, kolo snýtovanáno k nasazení krytů, kryt vydlice je vyroben z polypropylénu, RAL 9002 šedo-bílý, čep s excenrickou dírou s nákružkem . Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: TENTEprén (termoplastická guma),neznačkující, protivláknový kryt, přesné kuličkové ložisko

Více
  • 150 mm

  • 150 kg

  • 155 mm

Centrál-, totální nebo směrové jištění 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002

Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko Vidlice s integrovaným 'cable catherem' z Polyetylenu

Více

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace