Pojezdové kolečka
5986UAP150R36-32S30
Otočné kolečko s cntrální brzdou, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentric...
Otočné kolečko s centrální - totální nebo směrovým jištěním, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentrickou dírou s nákružkem, krátká verze. Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 150 mm |
Šířka kola | 15 mm |
Čep-Ø | 32 mm |
Průměr kolečka
150 mm
Šířka kola
15 mm
Čep-Ø
32 mm
Délka čepu
51 mm
Vyosení
48 mm
Přesah kolečka
245 mm
Stavební výška
155 mm
Dynamická nosnost
200 kg
Teplota
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12530
Hmotnost
2 kg
Hlava kolečka-Ø
46 mm
Poloměr otáčení
123 mm
Tvrdost běhounu
D 42 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Centrál-, totální nebo směrové jištění
Otočné kolečko s cntrální brzdou, Vidlice vyrobena z Polyamidu, přesné kuličkové ložisko v otočné hlavě, čep s excentric...