Abychom zajistili, že pro svou aplikace můžete snadno najít správná kolečka a kola, vyvinuli jsme pro naše produkty přehledně uspořádaný systém značení objednacích čísel.
Značení je logicky strukturované a jedinečné. To znamená, že každé kolečko nebo kolo může být identifikováno okamžitě.
Systém značení objednacích čísel TENTE
Objednací číslo se skládá ze tří částí, které přesně definuje vidlici, kola a uchycení. Následující příklad vysvětluje jednotlivé komponenty:
3470 UOT 125 P62-105x85
První čtyři číslice popisují vidlici. První číslice znamená materiál, druhá tvar vidlice, třetí otočné ložisko a čtvrtá typ kolečka. V tomto příkladu máme vidlici vyrobenou z těžkého ocelového plechu (3) s širokým tvarem vidlice (4) a dvěma kuličkovými dráhami (7) a otočným kolečkem (0).
Druhá část definuje kolo. Písmena popisují (v pořadí vzledu) materiál, běhoun a ložisko kola. Číslo udává průměr kola v milimetrech. Toto kolečko má střed kola z polyamidu (U) a běhoun identický se středem kola (O) s přesným kuličkovým ložiskem (T). Průměr kola je 125 mm.
Na konci objednacího čísla můžete vidět typ uchycení a jeho rozměry. V našem případě je kolečko upevněno obdélníkovou plotnou (P62) o rozměrech 105 x 85 mm.
Pokud hledáte jednotlivá kola bez vidlice, jsou první čtyři číslice vynechány. Místo toho objednací číslo udavá šířku kola za velikostí.
Máte nějaké otázky ohledně systému značení objednacích čísel? Kontaktujte nás - rádi vám pomůžeme!
Kontakt
Máte zájem o individuální řešení?
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.
PRODEX, spol. s r.o. Košice
Popradská 1465/90
04011 Košice
Slovensko
Phone: +421 55 644 6284
Fax: +421 55 644 6285
Email: prodex@kolieska.sk