Ochrana pracovníků hraje důležitou roli v aplikacích mobilních koleček. Pokud by se nohy náhodně dostaly pod kola, může dojít k vážným zraněním. Aby se zabránilo takovým zraněním, mohou být kolečka vybavena ochranným krytem. Ten je například přišroubován nebo přivařen k vidlici a je k dispozici v různých velikostech. Lze zvolit také vzdálenost mezi krytem a podlahou.
Foot protection v různých variantách
Pro kolečka existují dva standardní typy foot protection. První typ má namontované pevné ochranné lišty po stranách, zatímco druhý typ je tvořen pružnými zástěrkami umístěnými před a za kolečkem. Oba typy splňují všechny požadavky v souladu s EN 349, EN 811, EN ISO 13857 a EN 953.
Oba typy však mají v určitých situacích malé nevýhody. Pevný chránič nohou, například může způsobit problémy pokud kolečka jedou přes rampy nebo na nerovných podlahách. Ochranný kryt nohou může snadno narazit na podlahu a způsobit zastavení nebo dokonce vyklopení zařízení. S pružinovým chráničem nohou se to stát nemůže, protože se na nerovných površích jednoduše tlačí nahoru. Zde však mohou nastat obtíže s dodatečnou montáží a poškození může nastat rychleji, pokud chránič nohou narazí do překážek.
.
Inovace TENTE - kombinace pevné a pružinové ochrany nohou
Jedním z řešení těchto problémů je spojit tuhé ochranné lišty po stranách s pružnými zástěrkami umístěnými před a za kolečkem. Toto řešení systému TENTE poskytuje optimální ochranu a zabraňuje problémům u standardních verzí. Nohy jsou chráněny před všemi možnými úhly nárazu. Tyto kryty jsou také snadno vyměnitelné nebo dodatečně namontovatelné.
Kontakt
Máte zájem o individuální řešení?
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
PRODEX, spol. s r.o. Košice
Popradská 1465/90
04011 Košice
Slovensko
Phone: +421 55 644 6284
Fax: +421 55 644 6285
Email: prodex@kolieska.sk