Dynamická nosnost hraje důležitou roli pro dopravní zařízení. Představuje maximální přípustné zatížení, které může pojezdové kolečko vydržet při opakovaném pohybu po dlouhou dobu. Je třeba rozlišovat mezi dynamickou a statickou nosností. Druhý typ popisuje přípustné zatížení, pokud je přepravní zařízení v klidu.
Dynamická nosnost T na kolečko se vypočítá podle následujícího vzorce:
T = (E + Z) / (n-1)
E = mrtvá váha zařízení
Z = užitečné zatížení
n = počet koleček
V tomto výpočtu se počet koleček sníží o jeden. Důvodem je to, že dopravní prostředky se zřídka používají na dokonale vyrovnaných podlahách. Často se zatížení nerozděluje současně na všechna kolečka. Abychom to vzali v úvahu, výpočet nosnosti zatížení je určen k pokrytí těchto případů.
Důležité faktory pro dynamickou nosnost
Výpočet je založen na standardních podmínkách, tj. pohybující se rovně po rovných podlahách při rychlosti chůze s rovnoměrným rozložením zatížení a střední okolní teplotou (15 ° C až 28 ° C). Pokud se skutečné podmínky odchýlí od těchto, změní se zatížení. Současné podmínky je proto třeba vzít v úvahu již od začátku. U koleček pro těžké náklady, které mohou přenášet obzvláště těžké náklady, je také důležité přidat k formulaci bezpečnostní faktor: čím větší je zatížení, tím vyšší je bezpečnostní faktor.
Máte-li jakékoli dotazy ohledně dynamické nosnosti nebo potřebujete pomoc při výběru správných koleček a kol, rádi vám pomůžeme - kontaktujte nás!
Kontakt
Máte zájem o individuální řešení?
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
PRODEX, spol. s r.o. Košice
Popradská 1465/90
04011 Košice
Slovensko
Phone: +421 55 644 6284
Fax: +421 55 644 6285
Email: prodex@kolieska.sk