Ramassage de feuilles sans le moindre arrêt, grâce à TENTE
En plus des tracteurs électriques et des machines de nettoyage, Verhagen Leiden B.V. développe une gamme complète d'aspirateurs de feuilles industriels destinés à l'horticulture en serre. Pour augmenter la productivité et le confort d'utilisation pour les horticulteurs, le fabricant de machines Verhagen Leiden et TENTE ont collaboré en vue d’améliorer un aspirateur de feuilles industriel.
La situation
Dans l’horticulture, un grand nombre d’activités sont effectuées à l’aide de chariots sur rail. Par un système hydraulique, ils roulent sur les rails entre les plantes. Les brosses latérales balaient les feuilles tombées vers le centre de l’allée où elles sont aspirées et déchiquetées. Les déchets de feuilles sont recueillis dans un collecteur.


Le défi
Un client a fait remarquer à Verhagen Leiden que les roues du collecteur de l’aspirateur de feuilles s’écrasaient contre les rails. C’est non seulement dérangeant, mais les roues usent également plus vite, et il en résulte des frais et le temps d’arrêt. Comme la productivité et le confort d’utilisation sont des priorités absolues, Verhagen Leiden et TENTE se sont immédiatement mis au travail.
La solution ne s’est pas fait attendre : des roues avec rappel de direction automatique à 180°. Les roues reviennent à chaque fois automatiquement dans la position neutre et gardent ainsi toujours leur position correcte.
En centrant automatiquement les roulettes du collecteur, les roues ne touchent plus les rails. Ce qui représente moins d’usure pour les roues, mais cela permet aussi de pousser plus facilement le collecteur du couloir à l’allée centrale.
Le collecteur y est détaché de l’aspirateur de feuilles et les feuilles nettoyées sont déversées dans un conteneur.
"Les aspirateurs de feuilles parcourent souvent énormément de kilomètres par jour. C’est pourquoi nous voulons des roues de très haute qualité qui font leur travail avec le moins d’arrêt possible. Les nouvelles roulettes de TENTE sont parfaites pour cela ! "
Tom de Beer - responsable marketing, chez Verhagen Leiden B.V.
.jpg)
Les roulettes de TENTE avec rappel de direction constituent la solution idéale pour les chariots à rails comme l’aspirateur de feuilles. En procédant à une analyse poussée de la situation existante, nous avons pu trouver une solution de mobilité adéquate pour Verhagen Leiden. Nous pouvons en faire de même pour vous !
Demandez maintenant votre étude de mobilité et calculons ensemble comment votre entreprise peut fonctionner plus vite, plus efficacement et plus sainement en termes de transport interne de marchandises. Découvrez l’impact que TENTE peut avoir sur votre entreprise et augmentez le confort d'utilisation grâce à la solution de mobilité de TENTE.