Ergonomický design je zaměřen na zajištění snadné a jednoduché manipulace s pomůckami, nástroji a ovládacími prvky. Pohodlí a lehkost, s nimiž lze ovládat rukojeti, páky, pedály a přepínače, je proto důležitým aspektem, který zohledňujeme při vývoji našich produktů. Kromě návrhu designu ovládacích prvků je pro ergonomii důležité i jejich prostorové uspořádání. Správná poloha zaručuje snadnou přístupnost a použití. Díky individuálním úpravám můžeme dokonale splnit požadavky pro každou aplikaci.
To rovněž platí i pro rychlé rozpoznání funkcí, například použitím barevně odlišených ovládacích pák. Mechanická a designová kvalita našich produktů je zásadní pro zajištění snadného a energeticky úsporného provozu. Malé ovládací síly využívají odpovídající malé množství energie a výrazně snižují únavu uživatele. Obojí přispívá k dobrému výsledku: Výkonnější pracovní procesy a výrazně snížená nemocnost. Díky našemu pohonu E-Drive flex, určenému k motorizaci dopravních zařízení pro těžké náklady, jsme zkombinovali všechny tyto aspekty do inteligentního řešení mobility.
Od oblasti intralogistiky až po oblasti pečovatelské a zdravotní péče, snižuje tento systém zátěž na zaměstnance, u nichž existuje riziko poruch a snižuje náklady vyplývající z pracovní neschopnosti až o 30 procent. Příspěvek k ochraně zdraví při práci, který se vyplatí. Pomáháme vám identifikovat vaše konkrétní potenciální výhody – a díky široké škále řešení vám v dlouhodobém horizontu pomáháme zlepšovat uživatelskou přívětivost a bezpečnost na pracovišti.