Směrová brzda je namontována na otočných kolečkách a lze jej ovládat pomocí různých ovládacích prvků, jako např. pedály.
Otočné kolečko může za normálních podmínek pojíždět všemi směry. Pokud je použita směrová brzda, uzamkne se čep ve směru jízdy, takže se kolečko může pohybovat pouze v určeném směru. Toto řešení velmi usnadňuje pohyb otočných koleček v přímém směru, po úzkých chodbách a na dlouhé vzdálenosti.
Směrová brzda má také ještě další výhodu: Zabraňuje kmitání otočných koleček a jejich vyjíždění na stranu při vysokých rychlostech. Moderní řešení produkttů jako je TENTE Linea e-lock nabízí elektronicky aktivované systémy elektronického brzdění. Tento systém je ovládán pomocí tlačítek, což umožňuje individuální ovládání otočných koleček. Ovládací funkci lze rovněž integrovat do stávajících ovládacích panelů.