Případová studie
Kolečka s významnou přidanou hodnotou: udržitelnost
Skupina ShopBox GmbH z Heilbronu, Německo, se specializuje na čištění, dezinfekci a opravy nákupních vozíků. Tato společnost nabízí služby supermarketům v deseti evropských zemích. Zaměstnanci společnosti ShopBox udržují a opravují znečištěné mřížky, zaseknuté dětské sedačky a samozřejmě kolečka nákupních vozíků, která skřípou, blokují se a jedou nesprávným směrem. ShopBox vyčistí, opraví a podle potřeby vymění vadné komponenty a nakupování je opět bez problémů.
Na samotném německém trhu je v provozu více než 20 milionů nákupních vozíků, které všechny vyžadují pravidelnou údržbu. Proto je při návrhu koleček důležité zaměřit se na ekologická hlediska a na to, jak jsou využívány zdroje. Obvykle jsou kolečka a vidlice nákupního vozíku snýtovány dohromady. Z tohoto důvodu není možné dále používat nepoškozené komponenty, pokud je část jednotky vadná. Takže to znamená, že se zbytečně musí vyměnit celé kolečko. Výměna celého kolečka je skutečně nezbytná pouze asi v 30 procentech případů. Ve zbývajících 70 procentech se výměna kolečka provádí jen za účelem obnovení mobility. Důvodem je delší životnost vidlice kolečka. Pokud je třeba vyměnit kolečko a vidlice je k němu přinýtovaná, pak není jiná možnost než zlikvidovat tuto vidlici spolu s defektním kolečkem jako odpad.
To má za následek vznik zbytečného odpadu, plýtvání zdroji a zvýšené náklady. Alternativou je použít kolečka vyrobená společností TENTE.
ShopBox využívá naše nákupní vozíky pro své údržbové práce. Zvláštnosti: vidlice a kolo nejsou spojeny dohromady, ale jsou propojeny šroubem. To umožňuje společnosti zvlášť objednat a vyměnit součásti. Pokud je poškozeno pouze kolo, může být vidlice stále používána. P>
Šroubované spojení nabízí další výhody, například při připevnění kolečka k nákupnímu vozíku. Vzhledem k tomu, že vidlice není spojena s kolečkem, umožňuje snadnější přístup k upevnění. Kolečko lze snadno a rychle připevnit a vyjmout. Totéž platí pro čištění. Kolečko a vidlici lze jednodušeji vyčistit odděleně, protože špinavé oblasti jsou pak snadněji dosažitelné. P>
Jakmile je údržba dokončena a kolečko bylo znovu sestaveno, výhody našich řešení jsou jasné: šroubované spojení je pružnější a ekologičtější než nýtované. p>
Norbert Götz, Manažer nákupu v GEBHARDT
Naše řešení oceňuje společnost ShopBox a její zákazníci pro svou udržitelnost, snadnou údržbu a nákladovou efektivitu. Nejenže jsou zdroje zachovány a zátěž na životní prostředí se výrazně sníží, ale také jsou ušetřeny dvě třetiny nákladů.
S 40 000 servisními kolečky za rok to je značná výhoda pro ShopBox. Navíc toto řešení také zlepšuje proces údržby, protože kolo a vidlice mohou být nyní jednotlivě vyjmuty, což urychluje, zjednodušuje a zefektivňuje údržbu. P>
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com