Případová studie
Malá kolečka mohou obvykle nést pouze malá zatížení - ale toto obecné pravidlo neplatí v každé situaci.
Marks & Spencer Group PLC je maloobchodní společnost s bohatou tradicí, která byla založena ve Velké Británii v roce 1884 a v současnosti zaměstnává více než 82 000 osob. Sortiment produktů nabízený tímto dodavatelem zahrnuje, mimo jiné, potraviny, oděvy, kosmetiku a nábytek.
Marks & Spencer navrhuje maloobchodní prostory ve svých obchodech velice flexibilním způsobem a s cílem zajistit optimální využití prostoru. Speciální prodejní akce pro nejrůznější příležitosti vyžadují variabilní úrovně prostoru v obchodech – např. reklamní akce na Den svatého Valentýna, o Velikonocích nebo Vánocích.
Proto se tato společnost spoléhá na flexibilitu, aby bylo možno zboží rychle a snadno znovu uspořádat, aby bylo možné stoly a zavěšené police kdykoliv zvětšit nebo zmenšit, v jakékoli části nebo oddělení. Zařízení obchodu se pravidelně přemísťuje a jeho životnost je pět až sedm let. A tak tato společnost hledala kompaktní řešení kolečka, které by mohlo být integrováno do prodejního zařízení s mnoha zavěšenými policemi a kolejničkami a ještě navíc extrémně odolné. Stručně řečeno: hledali kolečko pro podobné zatížení jako zvládne TENTE Linea.
Dvojité nákladní kolo Linea je pojmenováno pro svou vysokou dynamickou nosnost až 100 kilogramů - s průměrem pouhých 50 milimetrů. Bylo navrženo nejen pro splnění standardů pro nábytková kolečka, ale také pro splnění přísnějších požadavků normy EN 12530 pro institucionální aplikace. To také učinilo dojem na renomované odborníky: nákladní kolečko Linea získalo na veletrhu interzum cenu za"vysokou kvalitu produktu". p>
Díky kompaktnímu designu šetří spoustu místa a je téměř neviditelné. Poskytuje vynikající vlastnosti při manipulaci a zaručuje nejvyšší úroveň provozní bezpečnosti. Současně jsou kolečka vybavena také speciálním zajišťovacím zařízením. Toto zajišťovací zařízení má široký a extrémně pružný pedál, který umožňuje optimální provoz. Pokud je zámek aktivován, brání nechtěnému odemknutí a posunutí předmětu zaměstnanci nebo zákazníky. Zabudovaná bezpečnostní výhoda, která předchází nehodám a škodám. P>
Naše společnost dodává kolečka společnosti Marks & Spencer v barvách společnosti, stejně jako v barvách, které odpovídají konkrétním schématům nebo interní architektuře v různých prodejních oblastech. p>
Alex Neilson, UK & International Specification Manager ve společnosti Marks & Spencer
Díky svým kompaktním rozměrům je kolečko Linea ideální pro stávající příslušenství používané v Marks & Spencer a také zvyšuje nosnost a bezpečnost. Tím se otevírá větší prostor pro flexibilní využívání maloobchodních prostor a je řešením, na které se zaměstnanci mohou spolehnout na 100 procent. Značky Společnost Spencer také těží z této úzké spolupráce na globální úrovni.
V důsledku naší globální přítomnosti na pěti kontinentech jsme schopni reagovat velmi rychle a maloobchodním společnostem může být poskytnuta nejlepší možná zákaznická podpora na všech místech. p>
Kontaktujte nás - rádi vám poradíme
TENTE s.r.o.
69666 Sudoměřice
Česko
Phone: +420 518 367 206
Fax: +420 518 367 510
Email: info.cz@tente.com