Vzhledem k širokému spektru požadavků používáme u našich produktů plasty s velmi specifickými vlastnostmi. Polyuretan se upřednostňuje u řešení, u kterých se musí poměrně rychle převážet velké náklady. Tento materiál je pozoruhodný svou dlouhou životností, odolností vůči teplotě a opotřebení.
Zejména měkký polyuretan je speciálním řešením používaným pro citlivé zboží - má také výhodu, že nezanechává žádné stopy otěru na podlaze. Polyamid je upřednostňovaným materiálem, pokud se jedná o mobilitu extrémních nákladů. A to proto, že kombinuje vysokou pevnost a rozměrovou stabilitu. V závislosti na aplikaci používáme vstřikovaný a litý polyamid. Vstřikované části jsou obvykle preferovány pro zatížení až do jedné tuny.
Pro zatížení několika tun se spoléháme na kolečka vyrobená z litého pevného materiálu, který je extrémně bez pnutí a má vyšší pevnost. Otáčení navíc umožňuje kolečka volně tvarovat. Tento typ je odolný vůči opotřebení a zlomení. Kolečko je při používání téměř nezničitelné a zaručuje vysokou míru bezpečnosti i při jízdě přes překážky.
Pro použití s nižším zatížením a přepravu citlivého zboží se doporučují pryžové materiály. Tyto elastické materiály mají vynikající tlumící vlastnosti a jsou proto první volbou, pokud se jedná o zajištění jízdního komfortu a ochrany přepravovaného zboží. Pryžová kolečka jsou velice odolná vůči vnějším vlivům a zajišťují dobrou přilnavost v zatáčkách.
Pokud máte speciální požadavky na dynamické zatížení nebo valivý a otočný odpor, můžeme vám poskytnout konkrétní, na míru vyvinutá řešení s použitím speciálních druhů kvality pryže.