Pokud je kolečko v pohybu, působí na něj více než jedna síla. Proto se musí při vývoji brát v úvahu souhra všech sil, které na ně působí tak, aby byl zaručen nejvyšší standard kvality z hlediska trvanlivosti. Rozdíl je vždy mezi dvěma stavy zatížení: Statický a dynamický V prvním případě je působící síla a její směr působení nezměněný. Otočné kolečko zůstává nehybné a je podrobeno konstantnímu zatížení Avšak při dynamickém zatížení nezůstává síla a její směr působení konstantní.
Otočné kolečko je v pohybu a zatížení je ovlivněno celou řadou faktorů, které na kolečko působí – počínaje hmotností nákladu, přes akceleraci a rychlost, trvání cesty a souvisejících změn teploty. Všechny tyto faktory působí na jednotlivé komponenty a materiály kolečka. Je rovněž nutné zvážit možný dopad zatížení. Sem patří síly shora, zdola a ze stran. U některých zařízení musí kolečko snést zatížení, která jsou výrazně vyšší než hodnoty za standardizovaných testovacích podmínek. To je přesně důvod, proč máme naše vlastní testovací centrum, kde jsou produkty testovány ve fázi vývoje podle individuálních požadavků našich zákazníků.
Naše výroba je podrobena stálému monitoringu za účelem zajištění trvalé kvality. Během něj jsou opakovaně kriticky kontrolovány působící faktory a výrobní zařízení. Je samozřejmé, že neustále kontrole podrobujeme i finální produkty. Za tímto účelem je v našich laboratořích denně přísně kontrolována určitá část produktů z výrobní linky.