Případová studie

Navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší standardy a přijímalo individuální nápady.

Více

Čisté linie, 42 barev a nekonečné možnosti – slavný dánský výrobce nábytku Montana mluví řečí designu a otevírá dveře do jedinečného světa tvarů a kontur.

Vysoké požadavky v této oblasti se rovněž vztahují na kolečka, která snadno zapadají do designové koncepce společnosti a umožňují maximální flexibilitu, vzhledem k tomu, že jsme je přizpůsobili, tak aby splňovala individuální požadavky vizualizované zákazníkem.

Výchozí bod

Montana Møbler A/S nabízí svým zákazníkům na celém světě řadu různých modulárních systémů a se svým designem oceněným prestižními cenami zaujímá vedoucí postavení na trhu. Zakladatel a designér Peter J. Lassen se svým vysoce kvalifikovaným týmem designérů a pracovníků, jejichž počet nyní přesahuje 120, proslavil svou společnost po celém světě. V minulosti byl zaměstnán v rodinném podniku Fritz Hansen A/S a spolupracoval s některými nejlepšími designéry v Dánsku, počínaje od Arne Jacobsena, Piet Heina and Jørn Utzona až po Verner Pantona. Nyní je Montana řízena synem zakladatele, Joakim Lassenem.Tento výrobce nábytku se proslavil nejen mnoha způsoby, kterými lze jednotlivé kusy nábytku kombinovat, ale také unikátním sortimentem povrchových úprav s možností výběru 42 barev laků a tří dýh. Přístup společnosti Montana spočívá v nabízení systému, který uživatelům umožňuje svobodu a prostor pro osobní rozvoj. Milují všestrannost nábytku s nekonečným množstvím kombinací a jsou okouzleni nejčistšími formami, základními geometrickými tvary a čistými liniemi.

Specifická norma vyžadovaná pro kolečka

Asi čtvrtina kancelářského nábytku společnosti Montana je vybavena kolečky a tento trend stálé narůstá. Společnost proto potřebuje řešení, které se dokonale shoduje s konceptem designu tohoto výrobce nábytku a které umožní snadný pohyb nábytku po podlaze.Je také důležité, abychom byli schopni vyrobit kolečka v individuální barvě, protože společnost Montana dodává své židle, stolky police a skříně ve 42 Montana barvách.

Naše inteligentní řešení mobility

Kolečkem, které přesně splňuje specifikace společnosti Montana, je TENTE Linea. Podobně jako nábytek této dánské společnosti, jeho design také získal  ocenění v mnoha předních designových soutěžích, protože forma a funkce jdou ruku v ruce. A protože se jedná o dvojité kolečko, je to ideální volba pro relativně náročné podmínky. Povrch jeho vysoce kvalitního běhounu  zaručuje vynikající jízdní vlastnosti a minimální opotřebení.

Typ Linea však zahrnul některé detaily, které nebyly v souladu s designovými požadavky tohoto výrobce nábytku. Namísto zakřiveného profilu běžného krytu upřednostňovala Montana minimalistické řešení. Výšku kolečka bylo také třeba upravit. Byli jsme schopni splnit jejich přání díky individuálnímu řešení na míru. V těsné spolupráci s designéry této dánské společnosti jsme vyvinuli plochý kryt, který odpovídá designu společnosti Montana do posledního detailu.

Upravená výška koleček byla vyvinuta díky intenzivním konzultacím s firmou Montana. Kolečka Linea se společnosti Montana dodávají v různých velikostech: 40 milimetrů pro židle a 65 nebo 75 milimetrů pro police, skříně a stoly. Tato řada koleček také tvoří stabilní základ pro jednotlivé položky v širokém spektru barev.

Design přizpůsobený zákazníkovi a nejvyšší flexibilita - dvě z mnoha výhod koleček TENTE Linea.

Andy Poulsen, vývojový pracovník ve společnosti Montana

Na míru vytvořené designy pro optimální procesy

Kolečko Linea upravené podle potřeb zákazníka odráží přesně designové nápady společnosti Montana a poskytuje optimální řešení pro daný proces, neboť kryt lze vyrobit v požadované barvě a lze jej snadno namontovat nebo vyměnit. Nasunutí krytu je jednoduché a kryty zůstanou bezpečně na místě.

Kryty nevypadávají a v případě potřeby je lze je snadno sundat. Naše řešení proto poskytuje prakticky neomezený prostor designu, zvyšuje efektivitu výrobního procesu a přispívá k flexibilnímu a zákaznicky kvalitnímu poprodejnímu servisu.

Související Případy a Kompetence

Výjimečná designová kolečka a zářivý úsměv na vaší tváři

Naše řešení pro náročné požadavky na design: velká série produktů

Organizační talent: Barevné značení

Kontakt

Máte zájem o individuální řešení?

Kontaktujte nás - rádi vám poradíme

* Povinný údaj

Řešení pro vaše individuální požadavky. Neváhejte nás kontaktovat osobně.

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace