Alpha
70 - 500 kg

Průmyslová kolečka

E-Drive
25 daN

Motorizovaná kolečka

Delta
300 - 600 kg

Průmyslová kolečka pro snadnou manévrovatelnost

Delta twin
600 - 750 kg

Dvojitá průmyslová kolečka pro vynikající manévrovatelnost

Zeta
300 - 800 kg

Středně těžká průmyslová kolečka

Kappa
300 - 3.000 kg

Těžká průmyslová kolečka

Omikron
900 - 20.000 kg

Velmi těžká průmyslová kolečka pro zatížení

Radiata
1.200 - 1.500 kg

Tři dvojitá kolečka pro neobyčejnou manévrovatelnost na omezeném prostoru

Kappa flex
360 - 750 kg

Pružinová průmyslová kolečka

Scout
150 - 350 kg

Samonastavovací kolečka pro aplikace automatizovaně řízených vozidel (AGV)

Integral
100 - 150 kg

Zdravotnická jednokolová kolečka

Integral twin
125 - 250 kg

Zdravotnická dvoukolová kolečka

Linea
40 - 150 kg

Vysoce funkční kolečka pro širokou škálu požadavků a průmyslových odvětví

Aviana
100 kg

Lehká kolečka

Agila
40 - 100 kg

Multifunkční kolečka

Stora
60 - 160 kg

Kolečka nákupního vozíku

Mono
30 - 70 kg

Syntetická kolečka pro úklidový, hygienický a lehký zdravotnický průmysl

Galea
60 - 100 kg

Kolečka ze syntetických vláken pro zdravotnictví a gastronomii

Levina
60 - 100 kg

Kolečka designového přístroje

Anika
40 - 50 kg

Vysoce přizpůsobitelná kolečka z biosurovin pro nábytkářský průmysl

Lumina
30 - 100 kg

Kolečka pro základní konstrukce nábytku

Stylea
40 - 100 kg

Nábytková kolečka pro nadčasový design

Smiles
40 kg

Kolečka pro přátelskou atmosféru

Compacta
10 - 55 kg

Kolečka pro malá zařízení

Glide

Posuvné podložky

Registrovat


Registrovaní zákazníci


Zapomenuté heslo


Noví zákazníci

Registrace