-
125 mm
-
160 kg
Kladky 125 mm
Maxtech, UAP125x32-Ø8
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
60 kg
Kladky 100 mm
Maxtech, PNP100x30-Ø8 HL36,5
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: polyuretan, pěnový, přesné kuličkové ložisko
-
175 mm
-
75 kg
Kladky 175 mm
Maxtech, PNP175x30-Ø8 HL44
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: polyuretan, pěnový, přesné kuličkové ložisko
-
200 mm
-
100 kg
Kladky 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL60
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, Běhoun: polyuretan, pěnový, přesné kuličkové ložisko
-
200 mm
-
500 kg
Kladky 200 mm
Maxtech, UAP200x50-Ø20 HL60 red
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko
-
100 mm
-
150 kg
Kladky 100 mm
Maxtech, UAR100x32-Ø12 HL44,4 red
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko
-
125 mm
-
300 kg
Kladky 125 mm
Maxtech, UAD125x38-Ø12 HL44,4 red
Střed kola vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko, nerez
-
150 mm
-
160 kg
Kladky 150 mm
Vodivá
Maxtech, XSP150x32-Ø8
Střed kola vyroben z polyamidu, elektricky vodivé, běhoun kola z polyuretanu, protivláknové kryty, přesné kuličkové ložisko
-
200 mm
-
500 kg
Kladky 200 mm
Maxtech, UAR200x50-Ø20 HL58 red
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, jehlové ložisko
-
150 mm
-
160 kg
Kladky 150 mm
Maxtech, UAP150x32-Ø8
Střed kolečka vyroben z polyamidu, vysoké zatížení, kluzné uložení, Běhoun: polyuretan, přesné kuličkové ložisko