-
100 mm
-
160 kg
-
100 mm
-
160 kg
-
260 mm
-
75 kg
Kladky 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø20 HL74 2PR
Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: nafukovací pneu, jehlové ložisko, blokový profil
-
260 mm
-
150 kg
Kladky 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
Střed kola vyroben z polypropylénu, Běhoun: nafukovací pneu, jehlové ložisko, blokový profil
-
80 mm
-
125 kg
-
125 mm
-
200 kg
Kladky 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48 natur
Střed kolečka vyroben z polypropylénu, jehlové ložisko
-
125 mm
-
200 kg
-
75 mm
-
50 kg
-
65 mm
-
120 kg
-
125 mm
-
200 kg