Otočná kolečka 100 mm
Alpha, 3470UFR100P62 blue
Otočné kolečko, Vidlice kolečka vyrobena z ocelového výlisku, pozinkováno, dvouřadá kuličková dráha v otočné hlavě, kolo uchyceno šroubem a matkou, protivláknový kryt, uchycení s plotýnkou. Střed kola vyroben z polyamidu, Běhoun:elastická guma, šedé-neznačkující, jehlové ložisko
Technické údaje
Valivý odpor | |
Hlučnost pohybu | |
Opotřebení | |
Ochrana proti korozi |
Průměr kolečka | 100 mm |
Šířka kola | 34 mm |
Velikost plotny | 105 x 80 mm |
Technické údaje
Průměr kolečka
100 mm
Šířka kola
34 mm
Velikost plotny
105 x 80 mm
Rozteč děr
80/77 x 60 mm
Průměr děr
9 mm
Vyosení
40 mm
Přesah kolečka
180 mm
Stavební výška
128 mm
Dynamická nosnost
160 kg
Teplota
- 20 / + 80 °C
Standard
EN_12532
Hmotnost
0.81 kg
Hlava kolečka-Ø
75 mm
Poloměr otáčení
90 mm
Tvrdost běhounu
A 63 Shore
Nerezové
Ne
Vodivé
Ne
Vidlice
Otočná kolečka