Materiál běhounu používaný pro kola ovlivňuje různé faktory: komfort jízdy, odolnost koleček a kol vůči teplotě, různé chemické a jiné vlivy a to, jak je šetrný k podlaze. To znamená, že pro výběr správného materiálu musí být známy přesné požadavky na konkrétní aplikaci. Řada TENTE nabízí různé možnosti, aby bylo možné každé zařízení co nejlépe vybavit.
Měkčí materiál: Guma a polyuretan
Měkčí materiály běhounu uvedené v Shore A jsou například puma a polyuretan (PUR). Gumová kola mohou být vyrobena z pevného gumy, tvrdé měkké gumy nebo termoplastické pryže (TENTEprén). K dispozici jsou také elektricky vodivé verze. Guma je téměř univerzálně použitelná a obzvláště šetrná k podlahám. Je také vysoce odolná vůči mnoha látkám.
PUR je také šetrný k podlahám, bez značení a tlumí vibrace a je extrémně odolný proti otěru. Navíc má nízký valivý odpor. Můžeme rozlišit kola z vstřikovaného nebo litého polyuretanu. Litá verze je obecně kvalitnější a mírně měkčí než vstřikovaný PUR. Vstřikovaný PUR je tvrdší, a proto nabízí lepší mobilitu.
Tvrdší materiál: Plast a litina
Plasty, jako je polyamid (PA), jsou tvrdší než guma a polyuretan. Tvrdost je uvedena v Shore D. PA je odolný proti korozi, odolný proti přelomení a je hygienický. Může být použit při teplotách od -40 ° C do + 80 ° C. Další možností je polypropylen (PP), který má vlastnosti podobné polyamidu.
Litina může být použita, pokud je kolo obzvlášť tvrdé. Má velmi vysokou nosnost a je velmi odolný proti opotřebení. Může být také použit při extrémních teplotách od -100 ° C do + 600 ° C. V případě citlivých podlah se však musí brát v úvahu poměrně vysoký povrchový tlak.