Po ložisku kola s upevňovacím materiálem a běhounem je střed kola třetí složkou každého kola. Různé modely se liší materiálem a typem profilu. Tyto dva faktory ovlivňují jízdní vlastnosti kola.
Materiál středu kola
Střed kola může být například vyroben z plechu, z plastu nebo z litého kovu. Verze z ocelového plechu se skládá ze dvou disků kol, které jsou spojeny nýtováním nebo přírubami. Na rozdíl od modelů vyrobených z plastu tvoří tyto ráfky kol jednotku pouze v kombinaci s pryžovou pneumatikou a ložiskem. Plastové středy kol jsou rozděleny do různých typů a mohou být vyrobeny z polyamidu, polypropylenu nebo polyethylenu.
Středy kovových kol jsou také rozdělena. K dispozici jsou verze vyrobené z hliníku, tvárné litiny nebo zinku. Všechny jsou velmi odolné proti zlomení a nárazům, takže mohou být použity i na obtížných podlahách a površích. Provedení z litého kovu se vyrábí z celopryžových pneumatik nebo z vulkanizované gumové pneumatiky.
Široká škála středů kol
Pro střed kol může být použito široké spektrum profilů. Použitý profil závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitější z nich jsou velikost kola, materiál středu kola, požadovaný průřez pneumatiky a materiál běhounu. Důležitou roli hraje také typ aplikace a požadovaná nosnost kola.
Výběr závisí také na různých technických parametrech, které zajišťují, že kolo splňuje všechny požadavky. To může například znamenat, že je třeba vzít v úvahu pružnost pneumatik a zabránit nadměrnému roztažení. Tím zajistíte hladký pojezd.