Jako alternativu k pevné gumě lze kolečka nebo pneumatiky vyrábět s běhounem z dvoukomponentní pevné gumy. Tento běhoun kombinuje tvrdší gumu s měkčí gumou.
Struktura dvoukomponentních pneumatik z pevné gumy
Silnější gumová součást tvoří jádro pneumatiky. Měkčí součást je vulkanizována. Tímto způsobem se vlastnosti různých typů gum vzájemně kombinují. Měkčí součást je obvykle velmi elastická, aby se snížil počáteční a valivý odpor.
Vlastnosti běhounu
Běhoun z dvoukomponentní pevné gumy nabízí ideální kombinaci plynulé jízdy a nízkého valivého odporu. Tvrdší součást zajišťuje také vysokou nosnost. Pneumatiky jsou šetrné k podlaze a tlumí vibrace. Mají také dobrou odolnost vůči mnoha chemickým látkám. Mohou být použity při teplotách mezi přibližně -30 ° C a + 80 ° C. Komfort jízdy je výrazně lepší než u pevných gumových verzí. To znamená, že tyto pneumatiky lze používat v široké škále aplikací, kde nejsou vhodné běžné gumové pneumatiky.