Trojúhelníkové plošiny jsou vynikajícím způsobem přepravy těžkých nákladů a současně zajišťují velmi dobrou manévrovatelnost. Tři otočná kolečka jsou přišroubována k desce, která je navíc připevněna k zařízení pomocí plotny se šrouby. Již tak vysoká nosnost každého otočného kolečka se tak násobí.
Výhody trojúhelníkových plošin
Díky velmi vysoké nosnosti jsou trojúhelníkové plošiny vhodné pro náročné aplikace. Konstrukce a uspořádání koleček usnadňují navíc manipulaci s nákladem i v těch nejnáročnějších prostorech. To je velká výhoda v divadle, když je třeba pravidelně pohybovat těžkým jevištěm.
Díky své robustnosti a dlouhé životnosti mohou kolečka také odolávat trvalému zatížení. Lze je flexibilně používat na široké škále podlahových krytin a splňují tak všechny požadavky týkající se mobility. Další důležitá výhoda pro divadla: Plošiny se mohou pohybovat tiše, aby mohli dokonale vykonávat svou práci dokonce i během představení.
Struktura plošiny a její varianty
Trojúhelníkové plošiny řady TENTE 3470 mají vidlici z ocelového plechu a otočné ložisko s dvojitou řadou. Při montáži se používá našroubovaná plotna a nosnost se liší v závislosti na verzi. Na vyžádání lze použít různé varianty a velikosti kol. K dispozici jsou rozměry kol od 100 mm do 250 mm a maximální nosnost je mezi 160 kg a 1000 kg. Vysoce kvalitní přesná kuličková ložiska zvyšují komfort a manévrovatelnost všech verzí kol. Pro střed kol lze použít například polyamid nebo hliník, zatímco pro běhoun lze použít polyuretanové nebo elastické pneumatiky. V případě potřeby jsou možná i speciální řešení, která splňují všechny individuální požadavky.