Tvrdost běhounu kola se udává v Shore.
Tvrdost běhounu
Tvrdost běhounu hraje důležitou roli při výběru koleček a kol pro dopravní zařízení. V závislosti na podlahové krytině, na které má být přepravní zařízení používáno, jsou zapotřebí různé běhouny. Tvrdá podlahová krytina vyžaduje měkčí kolečko. To platí například pro laminát, dlažbu a PVC podlahy. Měkký běhoun chrání podlahu. Měkká kolečka lze také použít na měkších površích a kobercích. Zde se však používají i tvrdší kolečka, která jsou v některých případech doporučenou volbou.
Indikace tvrdosti běhounu
Tvrdost běhounu je uvedena na stránkách produktů v Shore. Rozlišujeme Shore A pro elastomery a polyuretany a Shore D pro tvrdé plasty. Tvrdost Shore se testuje proniknutím pružinového kolíku vyrobeného z kalené oceli do testovaného materiálu. Stupnice se pohybuje od 0 do 100 Shore. 0 Shore odpovídá hloubce průniku 2,5 mm, zatímco pro 100 Shore je hloubka proniknutí 0 mm. Čím vyšší číslo, tím tvrdší materiál.
Metoda Shore A používá jehlu s tupým hrotem a metoda Shore D používá jehlu s kulovým hrotem, který je aplikován v úhlu 30 °. Protože tvrdost závisí na teplotě, měření se provádí při teplotě 23 ° C ± 2 K v souladu s normou.
Kromě měkkých a tvrdých gumových koleček zahrnuje náš sortiment také hybridní kolo: Hybridní kolo má tvrdý polyamidový běhoun a měkký gumový střed. Kombinuje vlastnosti tvrdého kola s odpružením měkčích kol.