Statická nosnost platí, pokud se dopravní zařízení nepohybuje nebo se pohybuje jen zřídka. Představuje nosnost, kterou pojezdová kolečka a kola vydrží při rovnoměrném rozložení nákladu. Statická nosnost je velmi důležitá: Tato nosnost se vztahuje na zatížení, jehož hmotnost a směr zůstávají konstantní. Při maximálním zatížení je kontaktní tlak ve středu stykové plochy mezi dráhou a valivým prvkem 4 000 megapaskálů (MPa). Při vyšších hodnotách je zabráněno rotaci.
Statická nosnot TENTE pojezdových koleček a kol
Podrobnosti o jednotlivých kolečkách a kolech naleznete v detailech produktu. Vezměte prosím na vědomí, že hodnota nosnosti se vypočítá za standardních provozních podmínek, tj. při hladké podlaze, jízdou v přímém směru a při rychlosti chůze, s rovnoměrným rozložením zatížení a při okolní teplotě mezi 15 ° C a 28 ° C. Pokud se dopravní zařízení vybavené TENTE kolečky a koly používají v jiných podmínkách, např. na nerovných podlahách, při extrémních teplotách nebo při pohybu v neustále se měnících směrech, se tato hodnota změní.
Statická nebo dynamická nosnost
U dopravních zařízení, jejichž kolečka a kola jsou v neustálém nebo častém pohybu, je důležitá dynamická nosnost. Tato hodnota je nižší než statická nosnost. Je důležité, aby byl při určování požadované nosnosti zohledněn bezpečnostní faktor.
V případě dotazů ohledně dynamické nebo statické nosnosti nás prosím kontaktujte. Poradíme vám a pomůžeme vám najít ta správná kolečka a kola pro vaše dopravní zařízení.