Rolkontejnery potřebují kolečka, se kterými lze snadno manévrovat, ale jsou stabilní i při stání.
Rolkontejnery se správnými kolečky
Rolkontejnery se používájí na mnoha místech. Ať už v domácí kanceláři, kanceláři v práci, na pohotovosti na letišti nebo v nákupním centru - je tento praktický úložný nábytek velmi univerzální. Pro snadnou manipulaci a zajištění na jednom místě musí být použita správná kolečka. Otočná kolečka s brzdou jsou ideálním řešením, Kolečka dávají rolkontejneru jeho ovladatelnost, díky brzdícímu mechnaismu se bezpečně zastaví v požadované poloze.
Pojezdová kolečka TENTE z řady Linea mají polyamidový střed kola, polyuretanový běhoun a přesné kuličkové ložisko. Dynamická nosnost je 100 kg na kolečko. Rozlišuje se mezi Linea safety s automatickou brzdou a Linea light s brzdou kola. Nábytková kolečka TENTE Linea nejen dobře fungují, ale také dobře vypadají. Některá kolečka například získala ocenění Red Dot Design Award.
Obzvláště spolehlivá kolečka pro rolkontejnery v hasičské službě
Rolkontejnery používají také hasiči k přepravě svého vybavení. Když jsou hasiči povolání, musí se věci pohybovat rychle, ale zároveň musí být naprosto bezpečné. Kolečka na rolkontejnerech se proto musí snadno pohybovat a zabrzdit na místě, a to i s těžkými náklady. Pro tento účel jsme vyvinuli inovativní řešení: TENTE 349D. Tato pevná kolečka s dynamickou nosností do 350 kg jsou vybavena automatickým uzamykacím systémem. To znamená, že brzda je vždy aktivní a kolečko je vždy zajištěno. S kontejnerem lze pohybovat pouze tehdy, když je rukojeť ovládána ručně, aby se brzda uvolnila. Pokud u kontejneru hrozí, že se odvalí, hasiči mohou pustit rukojeť a uzamykací systém je znovu aktivován.
Přesvědčte se o vysoké kvalitě koleček TENTE pro rolkontejnery. Pokud potřebujete individuální řešení, kontaktujte nás - vyvineme inovativní kolečka pro vaši aplikaci!