Pokud jde o odpor koleček a kol, rozlišujeme mezi valivým a otočným odporem na jedné straně a elektrickým odporem na straně druhé. Pro přesun a řízení dopravních zařízení musíte použít sílu. Tato síla se nazývá valivý a otočný odpor. Elektrický odpor se naopak týká elektrické vodivosti.
Odolnost válců při rozjezdu, válcování a otočení
Chcete-li dát zařízení do pohybu, musíte nejprve překonat počáteční odpor. Manévrovatelnost zařízení je pak ovlivněna rotačním a otočným odporem. Odpor závisí na různých faktorech, včetně:
- Zátěře
- Průměru kola
- Materiálu kola
- Typu ložiska
- Podlahových podmínek
Typ, počet a uspořádání koleček mají vliv na manévrovatelnost. Zařízení, které je třeba posunout rovně, může být například vybaveno výlučně pevnými kolečky. Pokud je vyžadováno řízení, je ideální kombinace pevných a otočných koleček nebo použití otočných koleček se směrovým zámkem.
Elektrický odpor
Elektrický odpor popisuje elektrické napětí potřebné k tomu, aby byl umožněn průchod elektrického proudu vodičem. Antistatická a elektricky vodivá TENTE kolečka a kola chrání před elektrostatickým výbojem. Elektricky vodivá kolečka a kola mají ohmický odpor menší než 104 Ω. Ohmický odpor antistatických koleček a kol činí 107 Ω.
Elektricky vodivá kolečka a kola jsou důležitá například ve zdravotnictví, protože elektrostatické výboje mohou mít dalekosáhlé následky. Často se používají i v průmyslovém odvětví. Pečlivá kontrola kvality společnosti TENTE zajišťuje, že kolečka a kola splňují nejpřísnější požadavky.