Aby bylo vše v pořádku, každé kolečko vyžaduje správné ložisko. Ložisko kola je jedním z faktorů, které určují jízdní charakteristiky a následně kvalitu kolečka. K dispozici jsou různé typy ložisek, z nichž každé nabízí různé výhody v závislosti na aplikaci. Řešením nejvyšší kvality je přesné kuličkové ložisko. Toto kuličkové ložisko je také známé jako radiální kuličkové ložisko s hlubokým drážkováním. Tím se dosahuje nízkého valivého odporu i při obzvláště vysokém zatížení.
Výhody přesného kuličkového ložiska
Přesná kuličková ložiska mají velmi malou vůli a splňují nejpřísnější požadavky z hlediska provozních vlastností, nosnost a trvanlivost. Prostředí má malý vliv na kuličkové ložisko. To je zvláště vhodné pro průmyslová kola, která musí splňovat náročné technické podmínky. Jsou také často používány na kolečkách pro velkou zátěž. .
Ložiska kol s tepelně odolnými přesnými kuličkovými ložisky lze použít při extrémně nízkých a vysokých teplotách. Při těchto tepelných podmínkách je však nosnost snížena.
Radiální kuličková ložiska mají velmi nízkou údržbu. I při nepřetržitém provozu je opotřebení nízké a není nutné ložisko vyměnit. V situacích, kdy platí přísné hygienické předpisy, jako např. v lékařském nebo potravinářském průmyslu, musí být kola vybavena uzavřeným kuličkovým ložiskem.
S TENTE najdete to pravé ložisko pro kolečka
V závislosti na dopravním zařízení musí být splněny různé požadavky. Volba ložiska kol je jedním z důležitých faktorů. Rádi vám poradíme a pomůžeme vám najít správné přesné kuličkové ložisko, kluzné ložisko, kuželové kuličkové ložisko nebo jakékoliv jiné ložisko kola pro vaši aplikaci. Kontaktujte nás!