Nábytková kolečka se používají v obytných místnostech i v kancelářích. Musí však splňovat různé požadavky v závislosti na tom, kde jsou používány. Ty závisí na typu podlahy, na které se kolečka používají a na nákladech, které je třeba přepravovat. Dalším faktorem je, jak často a jakým směrem se bude s nábytkem manévrovat. Židle, které se pohybují ve všech směrech a musí nést pouze hmotnost jednoho člověka, jsou vybaveny odlišnými kolečky, než například mobilními regály. Knihovny mají tendenci popojíždět pouze v přímých směrech, ale někdy musí unést stovky knih.
Vlastnosti nábytkových koleček
Pro nábytek se používají zejména otočná kolečka s brzdou. Ty mají tu výhodu, že jsou snadno ovladatelná a snadno se zabrzdí. Na tvrdých podlahách, jako jsou parkety nebo dlaždice, je třeba použít kolečka s měkkým běhounem, protože jsou šetrná k podlaze. U měkčích podlach, jako jsou koberce, je možné použít tvrdší běhouny.
Vedle jejich funkčnosti má u nábytkových kolečk vizuální efekt také důležitou roli. Kolečka by měla odpovídat nábytku a interiéru. Z tohoto důvodu je v tomto segmentu k dispozici široká škála klasických, moderních, elegantních a hravých designů.
Nábytková kolečka TENTE kombinují funkci a design
TENTE nábytková kolečka splňují všechny požadavky, které jsou na ně kladeny. Otočná kolečka jsou vybavena zátěžovou brzdou, brzdou safety lock nebo brzdou kola. To umožňuje bezpečné manévrování a pevnou stabilitu. Pokud je třeba přepravovat dokonce jěště těžší náklady, je možné kolečka dodat v různých velikostech a s kapacitou až 100 kg na kolečko. Máme také mnoho různých návrhů, včetně koleček pro děti. Několik koleček TENTE bylo oceněno cenami za design, jako je ocenění Red Dot Design Award nebo Universal design award.
Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se nábytkových koleček TENTE, obraťte se na náš zkušený servisní tým, rádi vám pomůžeme. Máte speciální požadavky na vaše kolečka? V tomto případě nás prosím kontaktujte. Ve spolupráci s Vámi můžeme navrhnout inovativní řešení na míru!